Aanwezigheidsmelder Argus 360 - 1 Kanaal - Polarwit

SKU
MTN5510-1119
Laden...
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 83,64 € 69,12 excl. BTW Incl. BTW
2 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • 360 graden scanhoek
  • 7 meter bereik zijwaarts en frontaal
  • Trappenhuisbewaking
  • Geschikt voor plafondmontage
Vaak samen gekocht
Rapstraps Groen - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Groen - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 4,90 € 4,05 excl. BTW Incl. BTW
Digitale Multimeter Cat III - 600V - Thorsman
Digitale Multimeter Cat III - 600V - Thorsman
  • Uitgerust met een verlicht LCD-display
  • Handige memory-functie
  • Voorzien van batterij-indicator
  • Breed meetbereik en zeer nauwkeurig
€ 35,49 € 29,33 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 4,90 € 4,05 excl. BTW Incl. BTW
Schneider Electric Thorsman led bouwlamp met een vermogen van 30W
Bouwlamp Kunststof - 30W Led - Thorsman
  • Efficiënte 30W led met 2.850 lumen
  • Egaal licht dat niet verblindt
  • Voorzien van IP54 beschermingsgraad
  • Ook op de driepoot te monteren
€ 92,92 € 76,79 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Zwart - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Zwart - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 4,90 € 4,05 excl. BTW Incl. BTW
Kabelhaspel 15 Meter - IP44 - Thorsman
Kabelhaspel 15 Meter - IP44 - Thorsman
  • Compact, licht en IP44 bescherming
  • Automatisch inklappende handgreep
  • Winnaar van de iF Design Award
  • Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
€ 42,50 € 35,12 excl. BTW Incl. BTW
Breedstraler 30W - 3.000 Lumen - Mureva
Breedstraler 30W - 3.000 Lumen - Mureva
  • Ideaal voor in de tuin
  • Lichtopbrengst: 3.000 lumen
  • Zeer efficiënte led-verlichting
  • Kleurtemperatuur: 4.000K
€ 35,79 € 29,58 excl. BTW Incl. BTW

Productomschrijving

Deze complete 360 graden bewegingsschakelaar van Argus is ideaal om het licht of andere elektronica automatisch in te laten schakelen wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Je monteert deze bewegingsmelder aan het plafond, ideaal gezien 2,5 meter boven de grond. Dan heeft de schakelaar een reikwijdte van 10 meter zijwaarts en zelfs 16 meter frontaal. De bewegingsschakelaar maakt gebruik van passieve infrarood-detectie om beweging waar te nemen.

Deze module is bovendien voorzien van onderkruipbeveiliging en trappenhuisbewaking. In totaal kan de bewegingsmelder verlichting met een vermogen tot 3000W aansturen. De schakelaar is in te stellen met een inschakelhelderheid tussen 5 en 1000 Lux. Met de lichtschakelaar kan eenvoudig worden ingesteld hoelang het licht moet blijven branden na een waarneming. Dit kan iedere waarde van 1 seconde tot 8 minuten zijn. De bewegingsschakelaar is vervaardigd uit duurzaam thermoplast en is uitgevoerd in de kleur polarwit.

Argus: De meest nauwkeurige automatische lichttechnologie

De lichtgevoelige schakelaars van Argus zorgen voor een hoge efficiëntie voor verlichting in allerlei omstandigheden, zowel binnen als buiten. Dankzij de sensitieve schakelaars brandt nergens onnodig licht, maar gaat het wel automatisch aan wanneer het nodig is. Het assortiment van Argus bestaat uit lichtschakelaars die aan gaan op het moment dat de schemering invalt, of wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Ze zijn zeer nauwkeurig, exact instelbaar en duurzaam, voor jarenlang plezier. De Argus lichtgevoelige schakelaars zijn voorzien van een slagvaste en robuuste opbouwbehuizing.

Voordelen en eigenschappen

  • Deze complete bewegingsschakelaar neemt beweging waar in 360 graden
  • Zeer groot detectiebereik: 10 meter zijwaarts en 16 meter frontaal
  • Deze schakelaar is bedoeld voor plafondmontage. De ideale montagehoogte is 2,5 meter boven de grond.
  • Voorzien van handige onderkruipbeveiliging en tappenhuisbewaking
  • Instelbare inschakelhelderheid tussen de 5 en 1000 Lux. Activiteit instelbaar tussen 1 seconde en 8 minuten
  • Deze bewegingsschakelaar kan verlichting aansturen tot een maximum van 3000W
  • Voorzien van een robuuste thermoplast behuizing in de kleur polarwit
blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
Mureva breedstralers: Verander de nacht in de dag

Mureva breedstralers: Een flexibele, stijlvolle en efficiënte schijnwerper voor verlichting van de tuin, bedrijfspand of openbare ruimte.

Meer Lezen
blog-image
Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?

Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 3606480558795
Lengte 11.6 cm
Breedte 11.6 cm
Hoogte 7.2 cm
Gewicht 358.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Argus
Product soort Bewegingsmelder
Materiaal Kunststof
Alle specificaties