Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Aanwezigheidsmelder Argus 360 - 2 Kanalen - Polarwit

- 360 graden scanhoek
- 7 meter bereik zijwaarts en frontaal
- Trappenhuisbewaking
- Geschikt voor plafondmontage

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Efficiënte 30W led met 2.850 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Compact, licht en IP44 bescherming
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Ideaal voor in de tuin
- Lichtopbrengst: 3.000 lumen
- Zeer efficiënte led-verlichting
- Kleurtemperatuur: 4.000K
Productomschrijving
Deze complete 360 graden bewegingsschakelaar van Argus is ideaal om het licht of andere elektronica automatisch in te laten schakelen wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Je monteert deze bewegingsmelder aan het plafond, ideaal gezien 2,5 meter boven de grond. Dan heeft de schakelaar een reikwijdte van 10 meter zijwaarts en zelfs 16 meter frontaal. De bewegingsschakelaar maakt gebruik van passieve infrarood-detectie om beweging waar te nemen.
Deze module is bovendien voorzien van onderkruipbeveiliging en trappenhuisbewaking. In totaal kan de bewegingsmelder verlichting met een vermogen tot 3000W aansturen. De schakelaar is in te stellen met een inschakelhelderheid tussen 5 en 1000 Lux. Met de lichtschakelaar kan eenvoudig worden ingesteld hoelang het licht moet blijven branden na een waarneming. Dit kan iedere waarde van 1 seconde tot 8 minuten zijn. De bewegingsschakelaar is vervaardigd uit duurzaam thermoplast en is uitgevoerd in de kleur polarwit.
Argus: De meest nauwkeurige automatische lichttechnologie
De lichtgevoelige schakelaars van Argus zorgen voor een hoge efficiëntie voor verlichting in allerlei omstandigheden, zowel binnen als buiten. Dankzij de sensitieve schakelaars brandt nergens onnodig licht, maar gaat het wel automatisch aan wanneer het nodig is. Het assortiment van Argus bestaat uit lichtschakelaars die aan gaan op het moment dat de schemering invalt, of wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Ze zijn zeer nauwkeurig, exact instelbaar en duurzaam, voor jarenlang plezier. De Argus lichtgevoelige schakelaars zijn voorzien van een slagvaste en robuuste opbouwbehuizing.
Voordelen en eigenschappen
- Deze complete bewegingsschakelaar neemt beweging waar in 360 graden
- Zeer groot detectiebereik: 10 meter zijwaarts en 16 meter frontaal
- Deze schakelaar is bedoeld voor plafondmontage. De ideale montagehoogte is 2,5 meter boven de grond.
- Voorzien van handige onderkruipbeveiliging en tappenhuisbewaking
- Instelbare inschakelhelderheid tussen de 5 en 1000 Lux. Activiteit instelbaar tussen 1 seconde en 8 minuten
- Deze bewegingsschakelaar kan verlichting aansturen tot een maximum van 3000W
- Voorzien van een robuuste thermoplast behuizing in de kleur polarwit

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Mureva breedstralers: Verander de nacht in de dag
Mureva breedstralers: Een flexibele, stijlvolle en efficiënte schijnwerper voor verlichting van de tuin, bedrijfspand of openbare ruimte.

Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?
Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.
EAN Code | 3606480467424 |
---|---|
Lengte | 11.6 cm |
Breedte | 11.6 cm |
Hoogte | 7.2 cm |
Gewicht | 162.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Argus |
Product soort | Bewegingsmelder |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |