Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Aardlekautomaat EV - 1P+N - 40A - C-Karakteristiek - 6000A - 30mA - Type A - Acti9 iCV40N
- Aardlekautomaat voor EV beveiliging
- Geschikt voor 1-fase 32A laadpalen
- Veilig werken en duidelijke statusindicatie
- Dankzij C-karakteristiek perfect voor EV-toepassingen

- 7,4kW laadvermogen, 32A aansluiting
- Bestemd voor 1-fase netwerken
- Type 2 contactdoos voor gebruik met losse kabel
- Handige en veilige wallbox zonder abonnement

- 7,4kW laadvermogen, 32A aansluiting
- Bestemd voor 1-fase netwerken
- Inclusief vaste Type 2 laadkabel van 5 meter
- Handige en veilige wallbox zonder abonnement

- Load controller beheert piekstromen
- Geschikt voor 1-fase netwerken
- Past real time het vermogen voor het laadstation aan
- Eenvoudig lokaal status uit te lezen

- Direct te installeren
- 1-fase kast met 8 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw

- Direct te installeren
- 1-fase kast met 6 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw

- Direct te installeren
- 1-fase kast met 9 groepen
- Altijd voorzien van een KEMA-keur
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
Productomschrijving
De Acti9 iCV40N is de ideale aardlekautomaat voor het beveiligen van uw EVlink Home Wallbox. Deze automaat is voorzien van een 1P+N aansluiting (1 beveiligde pool en een meeschakelende nul) en heeft een stroomsterkte van 40A. De aardlekautomaat is voorzien van een C-karakteristiek, waardoor hij perfect aansluit bij de vereisten van een elektrische laadpaal. De aardlekgevoeligheid bedraagt 30mA. Dit product neemt 2 modules van 18mm in op een DIN-rail in de groepenkast.
De aardlekbeveiliging werkt onmiddellijk en kent geen tijdvertraging. De afschakelcapaciteit bedraagt 6000A bij 230VAC volgens de norm EN/IEC 61009-2-1. De aardlekbeveiligingsklasse is Type A, wat betekent dat hij onmiddellijk werkt om uw elektronische systemen te beschermen tegen kortsluiting, overbelasting, gevaarlijke elektrische schokken en brandgevaar. De automaat is gemakkelijk te installeren door een installateur en biedt u de zekerheid dat uw EVlink Home Wallbox optimaal beveiligd is.
EVlink Home met ingebouwde DC-lekstroomdetectie
Deze aardlekautomaat is niet voorzien van lekstroomdetectie, ook wel DC-lekstroom genoemd. DC-lekstroom kan voorkomen als je een elektrische auto oplaadt via een laadpunt bij je woning. Omdat de EVlink Home ingebouwde lekstroomdetectie heeft, is het niet noodzakelijk om de aardlekautomaat daarmee uit te rusten. Hierdoor volstaat de installatie met alleen een aardlekautomaat. Kies je een laadpunt zonder ingebouwde DC-lekstroombeveiliging, dan ben je genoodzaakt om een aardlekschakelaar type B in combinatie met een krachtgroep te installeren in de groepenkast.
Compatibiliteit
Deze aardlekautomaat kan worden toegepast in combinatie met alle 1-fase 16A laadstations van EVlink Home.
EVH4S07N2
EVH4S07NC
EVlink Home: Eenvoudig thuis je elektrische auto opladen
De EVlink Home wallbox van Schneider Electric is perfect voor thuisgebruik. Je kiest voor de betrouwbare kwaliteit van Schneider Electric. Door de verschillende laadoplossingen is er altjd een laadpaal die past bij jouw behoeften. Met EVlink Home haal je kracht, snelheid en betrouwbaarheid in huis als het aankomt op het opladen van je elektrische auto. Het slanke en stijlvolle design maakt het gemakkelijk om bij elke keer opladen geld, tijd en energie te besparen. Kies aanvullend voor een dynamic load controller om piekstromen te beheren.
Voordelen en eigenschappen
- Specifieke automaat biedt de beste beveiliging voor jouw EVlink Home Wallbox
- Beschermt tegen kortsluiting, overbelasting, gevaarlijke elektrische schokken en brandgevaar
- Te gebruiken met de 1-fase 32A laadstations van EVlink Home
- Voorzien van VisiTrip en VisiSafe voor een goede indicatie bij uitschakeling en veilig werken in de groepenkast
- C-karakteristiek sluit perfect aan bij de vereisten van een elektrische laadpaal
- EVlink wallboxen zijn voorzien van DC-lekstroomdetectie. Daardoor heb je minder componenten nodig in de groepenkast
Let op: Laat wijzigingen of onderhoud aan je groepenkast altijd door een gecertificeerde installateur uitvoeren!

De zeven grootste voordelen van een laadpaal aan huis
Met een laadpaal op eigen grond geniet je van de talloze voordelen die dit met zich meebrengt. Ontdek de zeven grootste voordelen van een laadstation aan huis.

EVlink Home elektrische laadpaal aansluiten in 15 stappen
Het installeren van een laadpaal kan een erg lastig project zijn. Met dit handige stappenplan installeer je zelf de EVlink home elektrische laadpaal. Ontdek het stappenplan hier.

Laadpaal thuis: Dit moet je aanpassen in je groepenkast
Een laadpaal thuis installeren vereist altijd aanpassingen in je groepenkast. Ontdek wat er in jouw groepenkast moet worden aangepast.
EAN Code | 3606489444174 |
---|---|
Lengte | 8.5 cm |
Breedte | 3.6 cm |
Hoogte | 7.3 cm |
Gewicht | 210.0 gram |
Merk | Schneider Electric |
Kleur | Wit |
Product serie | Acti9 |
Materiaal | Kunststof |
Product Datasheet | Bekijk |
Alle specificaties |