Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Aardlekautomaat - 3P+N - 16A - C-Karakteristiek - 6000A - 30mA - Type A - Resi9
- Handige aardlekautomaat: 2 in 1
- Beveiligt tegen lekstroom en overstroom
- Voorzien van handige testknop
- Geschikt voor een 3-fase groepenkast

- Extra fornuisgroep in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 7,3kW
- Gekoppelde dubbele installatieautomaat
- Voor montage in Advanced groepenkast

- Omvormer voor iedere 8/12V deurbel
- Ook geschikt voor Google Nest
- Geleverd inclusief bekabelingsset om direct aan te sluiten
- Voor montage in Advanced groepenkast

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Altijd extra stroom in je groepenkast
- Ideaal voor router of deurbel
- Te monteren op de DIN-rail
- Voor montage in iedere groepenkast

- Extra krachtstroom in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 11kW
- Slechts drie modules breed
- Geschikt voor 3-fase groepenkast
Productomschrijving
Deze aardlekautomaat (R9D55716) uit de Resi9-serie is perfect voor montage in de Advanced groepenkast. De aardlekautomaat is 90mm breed en neemt daarmee vijf modules (van 18mm) in beslag op de DIN-rail. Dit component is een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatieautomaat in één. Het maakt de installatie niet alleen spanningsloos bij te hoge stromen, maar ook wanneer er lekstroom optreedt. Door de installatie spanningsvrij te maken wordt er voorkomen dat er elektrocutie of ongewenste spanning plaatsvindt.
Deze aardlekautomaat is voorzien van 3 beveiligde polen en een nul (3P+N) en heeft een C-karakteristiek. Hij heeft een nominale stroom van 16A, een nominale bedrijfsspanning van 230V en een afschakelvermogen van 30mA. Dat betekent dat hij afschakelt wanneer er tussen de 15mA en 30mA lekstroom wordt geconstateerd. Ook is de aardlekautomaat uitgerust met een testknop aan de voorzijde van het apparaat. Dit product kan in een 3-fase groepenkast worden toegepast. Daarom wordt dit component ook wel een krachtaardlekautomaat genoemd.
Resi9: Geavanceerde beveiliging voor woningen
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met de geavanceerde componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Met de Resi9-componenten breidt je de standaard Advanced groepenkasten eenvoudig uit met aanvullende functies, volledig naar eigen wens. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur.
Voordelen en eigenschappen
- Deze aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatieautomaat
- Dit component beschermt tegen overbelasting, kortsluiting, lekstroom en elektrocutie
- Voorzien van een nominale stroom van 16A, C-karakteristiek en een afschakelvermogen van 30mA
- Zie in één oogopslag welke aardlekautomaat is uitgevallen, dankzij de opvallende rode indicator aan de voorzijde
- Uitgerust met een handige testknop aan de voorzijde
- Deze krachtaardlekautomaat kan alleen worden toegepast in een 3-fase groepenkast.
Let op: Laat wijzigingen of onderhoud aan je groepenkast altijd door een gecertificeerde installateur uitvoeren!

Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?
Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld.
EAN Code | 3606481905246 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 7.1 cm |
Breedte | 9.0 cm |
Hoogte | 9.1 cm |
Gewicht | 500.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Resi9 |
Product soort | Aardlekautomaat |
Alle specificaties |