Aardlekschakelaar - 2P - 40A - 6000A - 30mA - Type A - Resi9

SKU
R9R35240
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 89,38 € 73,87 excl. BTW Incl. BTW
43 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Beschermt 1 tot 4 automaten
  • Beveiligt tegen elektrocutie en lekstroom
  • Voorzien van handige testknop
  • Voor montage is Advanced groepenkast
Vaak samen gekocht

Productomschrijving

Deze aardlekschakelaar (R9R35240) uit de Resi9-serie is perfect voor montage in de Advanced groepenkast. De aardlekschakelaar is 36 mm breed en neemt daarmee twee modules in beslag op de DIN-rail. Dit component kan worden gebruikt om een elektrische installatie spanningsloos te maken wanneer er lekstroom optreedt. Een aardlekschakelaar beveiligt altijd één tot maximaal vier installatieautomaten. Door de installatie spanningsvrij te maken wordt er voorkomen dat er elektrocutie of ongewenste spanning plaatsvindt.

Deze aardlekschakelaar is voorzien van twee beveiligde polen (2P). Hij heeft een nominale stroom van 40A, een nominale bedrijfsspanning van 230V en een afschakelvermogen van 30mA. Dat betekent dat hij afschakelt wanneer er tussen de 15mA en 30mA lekstroom wordt geconstateerd. Ook is de aardlekschakelaar uitgerust met een testknop aan de voorzijde van het apparaat. Dit product kan in een 1-fase groepenkast worden toegepast.

Resi9: Geavanceerde beveiliging voor woningen

Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met de geavanceerde componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Met de Resi9-componenten breidt je de standaard Advanced groepenkasten eenvoudig uit met aanvullende functies, volledig naar eigen wens. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur.

Voordelen en eigenschappen

  • Deze tweepolige aardlekschakelaar beveiligt één tot maximaal vier groepen in je groepenkast
  • Deze aardlekschakelaar beschermt tegen lekstroom en elektrocutie
  • Voorzien van een nominale stroom van 40A en een afschakelvermogen van 30mA
  • Uitgerust met een slimme testknop aan de voorzijde
  • Geschikt voor montage in iedere Advanced groepenkast: Zowel 1-fase als 3-fase

Let op: Laat wijzigingen of onderhoud aan je groepenkast altijd door een gecertificeerde installateur uitvoeren!

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?

Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld. 

Meer Lezen
Specificatie
SKU R9R35240
EAN Code 3606481905109
Samenstelling Product
Hoogte 7.3 cm
Breedte 3.6 cm
Diepte 8.1 cm
Gewicht 190.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric
Product serie Resi9
Alle specificaties