Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Afdekraam Odace Touch 1V - Aluminium Look
- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium

- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium

- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design
- Verkrijgbaar in wit en aluminium

- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Compleet product: Sokkel + inzetstuk
- Direct te monteren in het afdekraam
- Herkenbaar aan het ronde design

- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen
- Herkenbaar aan het ronde design
- Te combineren met Odace inzetstukken
- Horizontaal en verticaal te monteren
Productomschrijving
Dit 1-voudige afdekraam uit de serie Odace is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur aluminium. De randen van dit afdekraam zijn afgewerkt in de kleur aluminium. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren. Dit afdekraam is te combineren met alle functies uit de Odace-serie.
Stijlvol schakelmateriaal met de kenmerkende ronde vormen
Met de serie schakelaars en stopcontacten van Odace heb je altijd een ruime keuze aan functionaliteiten en stijlen. Het Odace schakelmateriaal is herkenbaar aan het ronde design en is vervaardigd uit hoogwaardige (natuurlijke) materialen die passen bij jouw designwensen. Tijdloos en modern!
Het aanbod van de inzetstukken van Odace is veelzijdig, waardoor het assortiment aansluit bij uw gewenste functionaliteiten. Het assortiment is biedt namelijk meer dan alleen schakelaars, dimmers en wandcontactdozen. Ook comfortverhogende functies zoals een bewegingsmelder en connectiviteitsoplossingen voor USB, televisie en internetaansluitingen behoren tot de mogelijkheden. De inzetstukken zijn verkrijgbaar in de kleuren aluminium en wit.
Het design van de stijlvolle Odace-reeks is zelfs bekroond met de Janus de l'Industrie, een Franse designprijs die behoort tot een van de meest prestigieuze designprijzen ter wereld!
Voordelen en eigenschappen
- Vervaardigd uit mooie materialen met een hoogwaardige afwerking
- Eenvoudig te combineren met alle functies van Odace
- De afdekramen van Odace zijn zowel horizontaal als verticaal te monteren
- Verkrijgbaar in 8 verschillende stijlen en afwerkingen
- Creëer sfeer in huis met het ronde schakelmateriaal van Odace

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.
SKU | S530802 |
---|---|
EAN Code | 3606480391729 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 8.5 cm |
Breedte | 8.5 cm |
Diepte | 1.0 cm |
Gewicht | 16.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Odace Touch |
Alle specificaties |
Binnen het schakelmateriaal voor inbouwmontage heb je bij Schneider Electric keuze uit verschillende stijlen, kleuren en materialen. De eerste keuze die je kunt maken is of je rond of rechthoekig schakelmateriaal wilt?
Odace
Lijkt rond schakelmateriaal je iets? Neem dan een kijkje bij de producten van Odace. Ook handig: de sokkels van Odace zijn altijd voorzien van een inzetstuk. Zo hoef je zelf niet meer de combinatie te maken, maar kies je gewoon welke functionaliteit je wilt hebben.
Wil je daarin iets meer keuze, of geef je de voorkeur aan rechthoekig schakelmateriaal, neem dan een kijkje bij Systeem D of Systeem M. Twee series inbouwschakelmateriaal waarbij de universele Quickflex-sokkels het uitgangspunt zijn. Deze kan je naar wens afdekken met een inzetstuk dat past bij jouw designwensen.
Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die zijn af te werken met de afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie.
Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen.