Trekschakelaar Compleet - Polarwit - Merten Atelier M

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 26,61 € 25,28 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete trekschakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een trekschakelaar, een inzetstuk voor een trekschakelaar en een enkelvoudig afdekraam van Atelier M. Deze set is uitgevoerd in de kleur polarwit. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - Trekschakelaar - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Trekschakelaar (MTN3126-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een inzetstuk voor een trekschakelaar worden gebruikt. De trekschakelaar fungeert als een wisselschakelaar, en kan dus in een wisselschakeling of een kruisschakeling worden gebruikt voor het in en uit wil schakelen van één lichtpunt vanuit één of meerdere plaatsen.

Inzetstuk trekschakelaar - Kunststof - Polarwit - Systeem M

Dit inzetstuk uit de serie Systeem M kan worden gebruikt in combinatie met een trekschakelaar (MTN3186-0000) voor het in- en uitschakelen van verlichting. Dit inzetstuk is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur polarwit.

Afdekraam Atelier M 1V - Polarwit - Systeem M

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie Atelier M is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur polarwit. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete Atelier M trekschakelaar uitgevoerd in de kleur polarwit
  • Ideaal voor het in- en uitschakelen van één lichtpunt in je woning met behulp van een trekkoord
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • De trekschakelaar fungeert als een wisselschakelaar en kan ook worden gebruikt in een wisselschakeling of kruisschakeling
  • Atelier-M afdekramen hebben een afgerond design voor een klassieke look
  • Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
blog-image
Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?

Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 3606482133907
Samenstelling Complete bundel
Lengte 8.0 cm
Breedte 8.0 cm
Hoogte 3.7 cm
Product serie Atelier M
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
IP-waarde IP20
Alle specificaties
Veelgestelde vragen
Wat is een trekschakelaar?

Een trekschakelaar is een wisselschakelaar die wordt bediend met een trekkoord. Door aan het koord te trekken kan je de schakelaar bedienen en daarmee het licht in- of uitschakelen. Een trekschakelaar beschikt over een compleet afgedekte behuizing waar geen waterdamp in kan komen. Dit maakt een trekschakelaar een veilige schakelaar voor vochtige ruimtes zoals een badkamer.

Hoe werkt een trekschakelaar?

Een trekschakelaar is een schakelaar waarmee je een lichtpunt aanstuurt door aan het koord te trekken. Zo kan je op een veilige manier de elektriciteit aan- of uitzetten. In principe heeft een trekschakelaar met koord dezelfde werking als een wisselschakelaar. Trek eenmaal aan de koord om stroom in te schakelen en trek nogmaals om de stroom uit te schakelen.

Alle veelgestelde vragen