Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Tweepolige Schakelaar Compleet - Polarwit - Merten Atelier M
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Productomschrijving
Met deze complete tweepolige schakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een tweepolige schakelaar, een enkele wip met O/I-opdruk en een enkelvoudig afdekraam van Atelier M. Deze set is uitgevoerd in de kleur polarwit. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Sokkel - Tweepolige Schakelaar - Merten
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Tweepolige schakelaar (MTN3112-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een enkele wip met O/I-opdruk worden gebruikt voor het in- en uitschakelen van een stroompunt. Met een dubbelpolige schakelaar kan het stroomcircuit volledig spanningsvrij worden gemaakt. Hierdoor is deze ideaal voor gebruik in vochtige ruimtes zoals de badkamer of bij de wasmachine.
Enkele wip (O/I) - Kunststof - Polarwit - Systeem M
Deze enkele wip uit de serie Systeem M kan worden gebruikt in combinatie met een tweepolige schakelaar (MTN3112-0000) voor het volledig spanningvrij maken van een stroompunt. Dankzij de O/I-opdruk zie je in één oogopslag of de schakelaar is ingeschakeld of uitgeschakeld. Dit inzetstuk is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur polarwit.
Afdekraam Atelier M 1V - Polarwit - Systeem M
Dit 1-voudige afdekraam uit de serie Atelier M is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur polarwit. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.
Voordelen en eigenschappen
- Complete Atelier M tweepolige schakelaar uitgevoerd in de kleur polarwit
- Ideaal voor het volledig spanningvrij maken van een stroompunt
- Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
- Zorgt voor extra veiligheid in vochtige ruimtes, zoals de badkamer of bij de wasmachine
- Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
- Zorgt voor extra veiligheid in vochtige ruimtes, zoals de badkamer of bij de wasmachine
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?
Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.
Samenstelling | Complete bundel |
---|---|
Lengte | 8.0 cm |
Breedte | 8.0 cm |
Hoogte | 3.7 cm |
Product serie | Atelier M |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
IP-waarde | IP20 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Alle specificaties |