Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Wissel-wisselschakelaar Compleet - Actief wit - Merten Atelier M
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Productomschrijving
Met deze complete wissel-wisselschakelaar van Systeem M hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een wissel-wisselschakelaar, een dubbele wip en een enkelvoudig afdekraam van Atelier M. Deze set is uitgevoerd in de kleur actief wit. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Sokkel - Wissel-wisselschakelaar - Merten
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Wissel-wisselschakelaar (MTN3126-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een Dubbele Wip worden gebruikt om een wissel-wisselschakeling te maken. Een wissel-wisselschakeling pas je toe wanneer je twee lichtpunten vanuit twee plaatsen in je woning in en uit wil schakelen.
Dubbele Wip - Kunststof - Actief wit - Systeem M
Deze dubbele wip uit de serie Systeem M kan worden gebruikt in combinatie met een wissel-wisselschakelaar (MTN3126-0000) om twee lichtpunten vanaf twee plaatsen in en uit te schakelen. Deze enkele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur actief wit. De dubbele wip kan ook worden gebruikt in combinatie met een serieschakelaar (MTN3115-0000) om twee lichtpunten vanaf één plaats in en uit te schakelen.
Afdekraam Atelier M 1V - Actief wit - Systeem M
Dit 1-voudige afdekraam uit de serie Atelier M is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur actief wit. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem M.
Voordelen en eigenschappen
- Complete Atelier M wissel-wisselschakelaar uitgevoerd in de kleur actief wit
- Ideaal voor het in- en uitschakelen van twee lichtpunten in je woning vanuit twee plaatsen
- Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
- Voor het aanleggen van een wissel-wisselschakeling heb je twee wissel-wisselschakelaars nodig
- Atelier-M afdekramen hebben een afgerond design voor een klassieke look
- Voorzien van een 55 x 55mm bedieningsoppervlak
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.
Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?
Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.
Antibacterieel schakelmateriaal van Schneider Electric
Schakelmateriaal is een vaak vergeten plek waar ziektekiemen zich prima thuis voelen. Om dat tegen te gaan heeft Schneider Electric antibacterieel schakelmateriaal ontwikkeld.
SKU | MTN3126-388125_TO |
---|---|
EAN Code | 3606482133778 |
Samenstelling | Complete bundel |
Hoogte | 8.0 cm |
Breedte | 8.0 cm |
Diepte | 3.7 cm |
Product serie | Atelier M |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Alle specificaties |