Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Back-UPS BXS 1200VA - Noodstroomvoeding AVR - 4x Schuko 230V - PowerChute
- Krachtige 1200VA Back-UPS
- Veilige shutdown met PowerChute
- Betaalbare stroombeveiliging voor thuis en kleine kantoren
- Uitgerust met ingebouwde spanningsregeling (AVR)

- Ideaal voor PC, TV en Game consoles
- Geschikt voor thuisgebruik
- Ingebouwde accu

- Ideaal voor thuis en kantoor
- Voorbedraad met kabel en stekker
- Draadloos opladen binnen handbereik
- Volledig verzonken in het bureau

- Ideaal voor thuis en kantoor
- Voorbedraad met kabel en stekker
- Altijd stroom binnen handbereik
- Volledig verzonken in het bureau

- Ideaal voor thuis en kantoor
- Voorbedraad met kabel en stekker
- Altijd opladen binnen handbereik
- Volledig verzonken in het bureau

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig
Productomschrijving
Ben je op zoek naar een krachtige noodstroomvoorziening die bij stroomverlies de aangesloten apparaten netjes afsluit? Dan is deze BXS Back-UPS perfect voor jou! Laat stroomuitval nooit meer jouw kostbare data afpakken. En kies voor de betrouwbare en betaalbare noodstroomvoedingen van Schneider Electric.
De BXS1200MI-GR Back-UPS van Schneider Electric is een line-interactive noodstroomvoorziening voor een maximum van vier aangesloten apparaten. De ingebouwde onderhoudsvrije loodbatterij zorgt ervoor dat aangesloten apparaten, zoals een NAS, router, modem, of desktop blijven werken als de stroom uitvalt. De Back-UPS heeft een nominaal vermogen van 650W, oftewel 1200VA. Hiermee wordt downtime en het risico op schade aan kostbare apparatuur voorkomen. De volledige (0-100%) oplaadtijd van de accu bedraagt 8 uur.
Voorkom dataverlies met PowerChute Serial Shutdown
De noodstroomvoorzieningen van BXS zijn te gebruiken met de gratis software PowerChute Serial Shutdown. PowerChute zorgt voor een intelligente en automatische uitschakeling van aangesloten apparaten. Daarmee weet je zeker dat er geen kostbare informatie verloren gaat bij langdurige stroomuitval. Ook wordt de hersteltijd van aangesloten apparatuur tot een minimum beperkt. Met PowerChute heb je bovendien inzicht in energiebeheer, energiekosten- en CO2-rapportage van de aangesloten apparaten. Hierdoor kan de energie-efficiëntie worden verbeterd.
Met de PowerChute Serial Shutdown haal je het maximale uit je BXS Back-UPS en kun je zorgeloos gebruik maken van je desktop. De intelligente software is gratis te downloaden voor Windows en Linux.
Voorzien van automatische spanningsregeling (AVR)
Daarnaast is deze veilige BXS Back-UPS voorzien van een automatische spanningsregeling (AVR). Dit verhoogt of verlaagt de spanning wanneer deze daalt of piekt, bijvoorbeeld wanneer er piekspanning ontstaat als gevolg van blikseminslag. De aangesloten apparatuur blijft daarmee probleemloos werken tijdens fluctuaties in de stroomtoevoer.
Uiteraard met behoud van de batterij in het geval van een stroomstoring. De BXS Back-UPS schakelt automatisch over op accuvoeding als het ingangsspanningsniveau te laag/hoog wordt. Dit gebeurt als de automatische spanningsregeling de pieken en dalingen niet meer kan compenseren, of als de AC-stroom vervormd is.
Uitgerust met vier geaarde stopcontacten
Deze UPS is uitgerust met vier geaarde stopcontacten aan de achterzijde. Deze hebben een 45 graden gedraaide insteek, waardoor ze ook plek bieden aan stekkers van apparaten met een grote transformator. De Back-UPS is een geschikte noodstroomvoorziening voor in de meterkast, maar kan ook op of onder een bureau of in een kast worden geplaatst. De stand-alone UPS kan dus eenvoudig op de studeerkamer, werkkamer, thuisstudio of in een klein kantoor worden toegepast.
Verwachte runtime bij verschillende belastingen
Toepassingen | Geschat vermogen | Runtime (autonomie) |
Eenvoudige desktop met 20" led-monitor + internetmodem en -router | 40W | 88 minuten |
Laptop + netwerkgateway + internetmodem en -router | 79W | 34 minuten |
Middelsterke desktop met 20" led-monitor + laptop + netwerkgateway + internetmodem en -router | 119W | 26 minuten |
Prestatiegerichte desktop met 24" led-monitor, externe luidsprekers + internetmodem en -router | 240W | 9 minuten |
Levensduur en garantie
De verwachte levensduur van de accu in de noodstroomvoorziening is ongeveer 5 jaar. Omgevingsfactoren zoals hoge temperaturen of een slechte kwaliteit netspanning kunnen de levensduur beïnvloeden. De garantie op dit product bedraagt 2 jaar.
Voordelen en eigenschappen
- Krachtige noodstroomvoorziening met AVR en ingebouwde led-indicatoren voor direct aflezen van de actuele status
- Gratis PowerChute Serial Shutdown software voorkomt dataverlies door het veilig afsluiten van aangesloten apparatuur
- Met vier geaarde stopcontacten met een brede stopcontactafstand voor het aansluiten van volumineuze transformatoren
- Intelligent opladen van de accu, zelfs als de UPS is uitgeschakeld
- Plug en play: Steek de stekker van de noodstroomvoeding in het stopcontact en hij werkt direct
- Voorzien van een zelfdiagnostische batterij met diverse alarmen om de gebruiker op de hoogte te stellen van de batterijconditie
- Standaard twee jaar garantie en een verwachte levensduur van vijf jaar

UPS noodstroom: Voorkom dataverlies of schade aan apparatuur
Nieuw in de webshop van Schneider Electric: UPS noodstroomvoedingen. De beste oplossing om dataverlies of schade aan apparatuur te voorkomen.

Zo wapen je jouw onderneming tegen stroomuitval
Stroomuitval kan altijd en overal gebeuren. In deze blog lees je hoe je jouw onderneming kunt voorbereiden op de nadelige gevolgen van een stroomstoring.

Welke UPS noodstroom heb ik nodig voor mijn situatie?
Voorkom het verlies van data en garandeer uptime van jouw stroom. In deze blog lees je veel voorkomende fouten bij het kiezen van een UPS noodstroom en hoe je deze kan voorkomen.
SKU | BXS1200MI-GR |
---|---|
EAN Code | 731304629085 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 19.0 cm |
Gewicht | 7,600.0 gram |
Breedte | 14.0 cm |
Diepte | 39.0 cm |
Merk | Schneider Electric |
Kleur | Antraciet |
Product serie | Easy UPS |
Alle specificaties |