Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Beltransformator - 8-12V - Beltrafo - Met Aansluitset - Resi9
- Omvormer voor iedere 8/12V deurbel
- Ook geschikt voor Google Nest
- Geleverd inclusief bekabelingsset om direct aan te sluiten
- Voor montage in Advanced groepenkast
- De meest gangbare installatieautomaat
- Beveiligt tegen overbelasting/kortsluiting
- In één oogopslag zien welke groep is afgeschakeld
- Voor montage in Advanced groepenkast
- Extra fornuisgroep in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 7,3kW
- Gekoppelde dubbele installatieautomaat
- Voor montage in Advanced groepenkast
- Tweepolige 40A hoofdschakelaar
- Voor een 1-fase hoofdaansluiting
- Verplicht in elke groepenkast
- Voor montage in advanced groepenkast
- Extra krachtstroom in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 11kW
- Slechts drie modules breed
- Geschikt voor 3-fase groepenkast
- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig
Productomschrijving
Deze beltransformator (R9C15812WI) van Resi9 kan worden gebruikt als spanningomvormer voor het aansluiten van een deurbel. De beltrafo zet standaard netspanning van 230V om naar zwakstroom van 8V of 12V (Let op: geen 24V). Daarmee is deze beltrafo geschikt voor de meest gangbare deurbellen. Ook slimme (video)deurbellen zoals de Google Nest Hello kunnen hiermee van voeding worden voorzien. De beltransformator is 36mm breed en neemt daarmee twee modules in beslag op de DIN-rail. Hij kan in alle soorten groepenkasten worden geïnstalleerd.
Deze beltransformator wordt geleverd inclusief bekabeling zodat hij direct in de groepenkast gemonteerd kan worden. Deze belatrafo kan zowel in een 1-fase als een 3-fase groepenkast worden toegepast.
Resi9: Geavanceerde beveiliging voor woningen
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met de geavanceerde componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Met de Resi9-componenten breidt je de standaard Advanced groepenkasten eenvoudig uit met aanvullende functies, volledig naar eigen wens. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur.
Voordelen en eigenschappen
- Handige beltransformator verzorgt de voedingsstroom voor een deurbel
- Deze spanningsomvormer zet standaard 230V netstroom om naar zwakstroom van 8V of 12V
- Ook geschikt voor toepassing met slimme (video)deurbellen zoals Google Nest Home
- Deze beltrafo wordt geleverd inclusief bekabeling zodat deze direct in de groepenkast gemonteerd kan worden
- Geschikt voor montage in iedere groepenkast, zowel 1-fase als 3-fase
Let op: Laat wijzigingen of onderhoud aan je groepenkast altijd door een gecertificeerde installateur uitvoeren!
Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?
Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld.
SKU | R9C15812WI |
---|---|
EAN Code | 8712186984754 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 5.5 cm |
Breedte | 3.6 cm |
Diepte | 8.9 cm |
Gewicht | 374.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Resi9 |
Alle specificaties |