Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Bewegingsmelder - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M
- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal

- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Voor Systeem Design en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- Te gebruiken met een bewegingsmelder

- Uitlopend product - Laatste exemplaren
- Voor Systeem Design en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- Te gebruiken met een bewegingsmelder

- Combineren met Systeem D en Systeem M
- Universele QuickFlex-sokkel
- 10A/250V basiselement
- Kies bij deze sokkel een passend inzetstuk

- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal

- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal

- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal

- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal
Productomschrijving
Deze inbouw bewegingsmelder uit de serie Systeem M is gemaakt van gerecycled kunststof. Het behoort tot de Merten Ocean Plastic serie, die volledig is vervaardigd uit hergebruikte kunststoffen. Het is uitgevoerd in de de kleur zwart en is voorzien van een matte afwerking. Gebruik deze bewegingsmelder in combinatie met de 1-voudige elektronische schakelaar 2-draads (MTN5151-0000) of met de 2-voudige elektronische schakelaar 2-draads (MTN5152-0000) voor het aansturen van gloei- en halogeenlampen.
Wil je de bewegingssensor gebruiken om led-lampen mee aan te sturen? Gebruik dan de 1-voudige elektronische schakelaar 3-draads (MTN5161-0000) of met de 2-voudige elektronische schakelaar 3-draads (MTN5162-0000). Bij de sokkels met een 3-draads aansluiting moet er ook een nuldraad moet worden aangesloten. De buitenafmetingen van de centraalplaat zijn 55 x 55 mm. Het inzetstuk is te combineren met alle afdekramen van Systeem M.
Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal
Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.
Voordelen en eigenschappen
- Duurzaam alternatief gemaakt van gerecycled kunststof, uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Schakelt automatisch de verlichting in als er beweging wordt gedetecteerd
- Combineer met een 2-draads sokkel voor het aansturen van gloeilampen en halogeenlampen
- Wil je led-lampen aansturen met de bewegingsmelder. Combineer deze dan met een 3-draads sokkel
Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.
EAN Code | 4042811233693 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 7.5 cm |
Breedte | 7.5 cm |
Hoogte | 6.2 cm |
Gewicht | 63.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Handleiding PDF | Download |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Systeem M |
Alle specificaties |