Blindplaat - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M

SKU
MEG4075-0403
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 12,80 € 10,58 excl. BTW Incl. BTW
1 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Vervaardigd uit gerecycled kunststof
  • Uitgevoerd in stijlvol matzwart
  • Strak design met een moderne uitstraling
  • Circulair: van visnet tot schakelmateriaal
Vaak samen gekocht

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Deze blindplaat uit de serie Systeem M is gemaakt van gerecycled kunststof. Het behoort tot de Merten Ocean Plastic serie, die volledig is vervaardigd uit hergebruikte kunststoffen. Het is uitgevoerd in de de kleur zwart en is voorzien van een matte afwerking. Deze blindplaat gebruik je voor het afdekken van een ongebruikte plek in een gemonteerd afdekraam. Dit product is voorzien van een draagframe dat in de muur te monteren is. De buitenafmetingen van de centraalplaat zijn 55 x 55 mm. Het inzetstuk is te combineren met alle afdekramen van Systeem M.

Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal

Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.

Voordelen en eigenschappen

  • Duurzaam alternatief gemaakt van gerecycled kunststof, uitgevoerd in stijlvol matzwart
  • Ideaal voor het netjes afdekken van een ongebruikte ruimte in het afdekraam
  • Voorzien van een draagframe waarmee de blindplaat direct in de muur te monteren is

Dit is een compleet product dat direct in een afdekraam kan worden gemonteerd. 

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?

Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Meer Lezen
blog-image
De trends in schakelmateriaal van 2021

Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.

Meer Lezen
Specificatie
SKU MEG4075-0403
EAN Code 4042811232177
Samenstelling Product
Hoogte 7.3 cm
Breedte 7.3 cm
Diepte 3.1 cm
Gewicht 32.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Systeem M
Alle specificaties