Bluetooth LED Dimmerkit 1V - Lotuswit - D-Life

SKU
MTN5113-KIT1
Laden...
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 102,92 € 85,06 excl. BTW Incl. BTW
Langere levertijd
Verwachte levertijd 10 werkdagen
  • Complete dimmerkit
  • Bedienen met je smartphone
  • Volledig ingebouwd
  • Geschikt voor veel soorten lampen

Productomschrijving

Deze complete led dimmerkit is de eerste stap richting een smart home waarbij je alle verlichting en zonwering met je smartphone kunt bedienen. Met de dimmerkit maak je eenvoudig een (dimbare) lamp smart, zonder dat je daar extra onderdelen voor nodig hebt. De slimme dimmer is volledig in de muur weggewerkt, dus je hebt geen basisstations of andere modules in je woning nodig. Je kunt de dimmer bedienen via de gratis Wiser Room app van Schneider Electric, en je kunt nog steeds lokaal schakelen met de knop aan de muur. Supersmart! De slimme dimmer is volledig weggewerkt achter de elegante System D impulsdrukker. 

Merten accessoires: De eerste stap voor jouw smart home!

De slimme schakelaar is voorzien van tal van functies die te bedienen zijn via de Wiser Room app. De verlichting is volledig te configureren met je smartphone en de app is standaard voorzien van timer-instelling met een instelbare waarschuwing. Ook is het mogelijk om scenes in te stellen met een tijdsplanning. Deze zijn per minuut in te stellen voor een week of zelfs een maand. De scenes zijn ook in te stellen om gelijk te lopen met de zonsopgang en zonsondergang. Zo heb je desgewenst bijna geen omkijken meer naar je verlichting. Dat is nog eens smart!

Geschikt voor het aansturen van

  • Ledlampen (RC-modus): 14-210W
  • Ledlampen (RL led-modus): 14-50W
  • Gloeilampen: 20-420W
  • 230V-halogeenlampen: 20-420W
  • Laagspanningshalogeenlampen met dimbare gewikkelde transformator: 40-420VA
  • Laagspanningshalogeenlampen met elektronische transformator: 20-420W

Inhoud van de verpakking

  • Sokkel - Universele Tastdimmer 1V - Merten

  • Bluetooth-module 1V - Systeem D

  • Enkele wip impulsdrukker - Polarwit - Systeem D

  • Afdekraam D-Life 1V - Kunststof Lotuswit - Systeem D

Voordelen en eigenschappen

  • Eenvoudig je verlichting bedienen, dimmen en programmeren met je smartphone
  • Geschikt voor dimbare ledlampen (minimaal 14W), gloeilampen, 230V halogeenlampen en laagspanning halogeenlampen
  • Alle benodigde componenten in een complete set
  • Te besturen met de gratis Wiser Room App voor iOS en Android
  • Volledig weggewerkt achter de reguliere tastdimmer. Geen extra modules of hub in je woonruimte

Let op: Wanneer je met deze dimmerkit led-lampen wilt aansturen, zorg dan dat het totaalvermogen van de led-lampen gezamenlijk minimaal 14W is. 

blog-image
Blogger Interior Junkie test onze Bluetooth led dimmerkit

Interior Junkie is het online interieur blog van Elisah Jacobs. Ze is altijd op zoek naar de laatste trends op het gebied van wonen en testte daarom onze Bluetooth led dimmerkit

Meer Lezen
blog-image
Hoe werkt een Bluetooth led dimmer?

Stel je voor: Je wilt de verlichting in je woning graag op een slimme manier bedienen. Dan is de complete dimmerkit van Schneider Electric de ideale oplossing.

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 8712186984761
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric
Product serie D-Life
Materiaal Kunststof
Kleur Lotuswit
RAL kleur RAL 9003
Gebruik Dimmer
Aantal eenheden 1-voudig
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Alle specificaties
Veelgestelde vragen
Is mijn led-verlichting dimbaar?

Led-lampen zijn helaas niet standaard altijd dimbaar. Een niet-dimbare led-lamp werkt daarom ook niet met een dimmer. Daarom is het altijd van belang om te kijken of je de juiste combinatie hebt gemaakt. Wanneer er op het doosje van de lamp dimbaar of dimmable staat vermeld, dan is deze dimbaar. Staat dit niet expliciet op de verpakking vermeld, dan kan je ervan uitgaan dat de led-lamp niet dimbaar is. Aan de lamp zelf kan je vaak niet zien of het een dimbaar exemplaar is of niet.

Met welke dimmers van Schneider Electric kan ik led-lampen dimmen?

Het is niet mogelijk om met elke dimmer led-verlichting te dimmen. Schneider Electric heeft daarom drie verschillende dimmers in het assortiment die wel gebruikt kunnen worden met de meeste led lichtbronnen.

  • Universele led-draaidimmer (MTN5134-0000) – Enkelvoudige led-dimmer die kan worden bediend met een draaiknop.
  • Universele tastdimmer 1-voudig (MTN5171-0000) – Enkelvoudige led-dimmer die kan worden bediend met een enkelvoudige impulsdrukker. Ook uit te rusten met bluetooth-module om met je smartphone te bedienen.
  • Universele tastdimmer 2-voudig (MTN5172-0000) – Tweevoudige led-dimmer die kan worden bediend met een tweevoudige impulsdrukker. Ook uit te rusten met bluetooth-module om met je smartphone te bedienen.

Let daarbij op dat je de juiste led-lichtbron gebruikt. Niet alle led-lampen zijn namelijk dimbaar met de dimmers van Schneider Electric.

Welke lampen werken met de Bluetooth LED Dimmer?

De Blueooth LED dimmer van D-life is te gebruiken in combinatie met alle dimbare lampen. Hieronder een overzicht van de lampen die je zou kunnen toepassen.

  • Ledlampen (RC-modus)*: 14-210W
  • Ledlampen (RL led-modus)*: 14-50W
  • Gloeilampen: 20-420W
  • 230V-halogeenlampen: 20-420W
  • Laagspanningshalogeenlampen met dimbare gewikkelde transformator: 40-420VA
  • Laagspanningshalogeenlampen met elektronische transformator: 20-420W
Welk type verlichting kan ik dimmen met de led-dimmers van Schneider Electric?

Led-lampen hebben altijd een lager vermogen dan gloeilampen of halogeenlampen. Dat is positief, want dat betekent dat ze veel minder stroom verbruiken. Het zorgt er helaas ook voor dat dimbare led-lampen een minimaal wattage moeten hebben om goed gedimd te kunnen worden.

Bij de led-dimmers van Schneider Electric kan je de volgende typen lichtbronnen gebruiken:

  • Led-lampen (RC-modus)*: 14-210W
  • Led-lampen (RL led-modus)*: 14-50W
  • Gloeilampen: 20-420W
  • 230V halogeenlampen: 20-420W
  • Laagspanning halogeenlampen met dimbare gewikkelde transformator: 40-420VA
  • Laagspanning halogeenlampen met elektronische transformator: 20-420W

Let op! Bij led-lampen gaat het om het actuele vermogen van de lichtbron. Niet het vermogen van de gloeilamp die ze vervangen.

Het minimale wattage van de led-lampen is het gecombineerde wattage van alle lichtbronnen die je aanstuurt met één dimmer. Voorbeeld: Heeft de led-lamp drie lichtbronnen van 5W, dan kan deze worden aangestuurd met de universele led-dimmers van Schneider Electric.

Wat is het verschil tussen de kleuren Actief wit, Polarwit en Lotuswit?

Actief wit
Actief wit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de wittint met de kleurcode RAL 9016, en wordt ook wel verkeerswit genoemd. Vanwege zijn hoge helderheid springt Actief wit schakelmateriaal er echt uit, bijvoorbeeld op een gekleurde muur. RAL 9016 is een kleurcode die veel wordt toegepast bij huisrenovaties of nieuwbouwwoningen.

Polarwit
Polarwit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de kleur met kleurcode RAL 9010 en wordt ook wel zuiver wit genoemd. Vergeleken met een heldere kleur wit (zoals Actief wit) is Polarwit een heel klein beetje gelig. Polarwit is niet heel flets, en is daarom een veilige keuze in ieder interieur. Het geeft je interieur een zachte en warme uitstraling.

Lotuswit
Lotuswit is de naam die Schneider Electric geeft aan het wit met de kleurcode RAL 9003. De kleur RAL 9003 is in de volksmond ook bekend onder de naam signaalwit. Schakelmateriaal in Lotuswit zorgt voor een luxe uitstraling in je interieur.

Alle veelgestelde vragen