Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
LED Bouwlamp Aluminium - 25W - Thorsman

- Extreem duurzaam aluminium frame
- Efficiënte 25W led met 2.500 lumen
- Levensduur tot wel 50.000 uur
- Voorzien van IP67 beschermingsgraad

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Handlamp met efficiënte 3W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Compact, licht en IP44 bescherming
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
Productomschrijving
De Thorsman 25W led-bouwlamp is ontworpen voor de verlichting van middelgrote oppervlakken en delen van kamers. Deze bouwlamp produceert een natuurlijk en helder licht met een totale lichtopbrengst van 2.500 lumen. De Thorsman 25W is voorzien van een flexibel en robuust snoer van 5 meter. Deze robuuste bouwlamp is vervaardigd uit aluminium en is voorzien van een IP67 beschermingsgraad, wat betekent dat hij volledig waterdicht en stofvrij is.
Thorsman: Het beste licht voor thuis en op de werkplaats
De bouwlampen van Thorsman zijn uitgerust met de nieuwste LED-technologie die zeer efficiënt zijn in hun energieverbruik. Daarnaast bieden de producten een hoge lichtkwaliteit en een lange levensduur. De Thorsman bouwlampen zijn extreem robuust en zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. Naast de reguliere bouwlampen omvat het assortiment ook een hoofdlamp, handlamp en een statief. De producten in de serie zijn geschikt voor professioneel gebruik, maar komen ook bij de handige doe-het-zelver goed van pas. Dankzij de hoge IP- en IK-beschermingsgraad zijn de bouwlampen in hoge mate bestand tegen stof en vocht, en kunnen ze goed tegen schokken.
Voordelen en eigenschappen
- Volledig waterdicht en stofvrij dankzij de IP67 bescherminsgraad
- Voorzien van een volledig aluminium frame voor maximale duurzaamheid
- Gaat lang mee dankzij de levensduur van 50.000 uur

Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie
Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.

LED bouwlamp op statief
Met een bouwlamp op statief ben je verzekerd van de beste verlichting voor iedere klus in huis! Bekijk de 4 voordelen van een bouwlamp met statief.
EAN Code | 3606480742552 |
---|---|
Lengte | 22.0 cm |
Breedte | 23.5 cm |
Hoogte | 7.5 cm |
Gewicht | 1,950.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Thorsman |
Product soort | Bouwlamp |
Materiaal | Aluminium |
Alle specificaties |
De 25W bouwlamp van Thorsman is de meest robuuste bouwlamp van alle bouwlampen. Dankzij de IP67 bescherming kan je deze bouwlamp een half uur lang maximaal een meter diep in het water houden. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken als het regent, en hij is zeer geschikt voor professioneel gebruik in vochtige omgevingen. Ook is deze bouwlamp volledig vervaardigd uit zeer hoogwaardig aluminium, waarmee hij een stuk robuuster is dan de kunststof bouwlampen van Thorsman.
De kunststof bouwlampen van Thorsman (18W, 30W, 50W en 17W oplaadbaar) zijn vervaardigd uit een breukvaste kunststof behuizing. Deze robuuste behuizing kan goed tegen een stootje dankzij de IK07 slagvastheidsgraad. Ook de afdekking van de LED-verlichting is gemaakt van kunststof.
De 25W aluminium bouwlamp is vervaardigd uit een zeer solide aluminium behuizing. Ook deze robuuste behuizing kan goed tegen een stootje dankzij de IK07 slagvastheidsgraad.
Met een bouwlamp die op netstroom werkt, ben je altijd voorzien van licht zodra er stroom beschikbaar is. In tegenstelling tot een bouwlamp met een accu, zal bij een bouwlamp met snoer nooit de accu leeg gaan. Omdat de bouwlamp zijn stroom niet uit een accu hoeft te halen, is het eenvoudiger om een lamp met een hoog vermogen te fabriceren. En met een snoerlengte van 2 of 3 meter (afhankelijk van het type bouwlamp) heb je genoeg speelruimte om de bouwlamp gunstig te plaatsen voor elke klus.
Een oplaadbare bouwlamp met accu geeft jou als gebruiker de grootste vrijheid. Je kan de bouwlamp overal gebruiken, zelfs als er geen stroomvoorziening in de buurt is.
Ook verhoogt het de veiligheid op je werkplek, aangezien je niet over het snoer kan struikelen.En wil je de belichting even bekijken vanuit een andere hoek. Dan pak je de bouwlamp met accu eenvoudig op en loop je ermee door de ruimte. En is de accu leeg? Dan steek je de stekker eenvoudig in het stopcontact om de accu weer op te laden.
Alle Thorsman bouwlampen zijn voorzien van minimaal IP54-beschermingsgraad, wat betekent dat de bouwlampen spatwaterdicht en stofvrij zijn. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken, zelfs als het regent. Let wel op dat de stekker niet in het water komt!
Wil je de bouwlamp die het beste bestand is tegen water, kies dan voor de 25W aluminium bouwlamp. Deze heeft zelfs een IP67-beschermingsgraad, wat betekent dat je deze bouwlamp een half uur lang in het water kan leggen van maximaal één meter diep.
Jazeker, alle bouwlampen van Schneider Electric hebben minimaal een IP54-beschermingsgraad. Dat betekent dat ze spatwaterdicht en stofvrij zijn. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken, zelfs als het regent. Let wel op dat de stekker niet in het water komt!
Alle bouwlampen van Schneider Electric zijn voorzien van zeer efficiënte LED-verlichting. De heeft een hoge lichtopbrengst en een laag stroomverbruik. De bouwlampen zorgen daarmee voor een helder en egaal licht dat niet verblindt.
Alle kunststof bouwlampen van Thorsman (18W, 30W, 50W en 17W oplaadbaar) zijn te gebruiken met het statief. Ook kunnen deze bouwlampen worden gebruikt met de dwarsbalk voor de montage van twee bouwlampen op het statief. Alleen de 25W aluminium bouwlamp kan niet worden gebruikt in combinatie met het statief of de dwarsbalk.
Sommige bouwlampen van Thorsman zijn voorzien van een extra stopcontact aan de achterzijde. Zo is de 30W bouwlamp uitgerust met één stopcontact, en is de 50W bouwlamp zelfs voorzien van twee stopcontacten. De overige bouwlampen van Thorsman (18W, 17W oplaadbaar en 25W aluminium) zijn niet voorzien van een stopcontact aan de achterzijde.
Alle kunststof Thorsman bouwlampen (18W, 30W, 50W en 17W oplaadbaar) zijn voorzien van een handige en zeer stevige verstelbare beugel aan de achterzijde. Met deze beugel, die in verschillende standen te plaatsen is, kan de bouwlamp in diverse staande posities worden geplaatst. Dankzij de beugel is de bouwlamp ook met het statief en de dwarsbalk te gebruiken. Kies je voor de bouwlamp met 17W, 30W of 50W, dan is deze voorzien van een elastische band aan de achterzijde. Hiermee is het nog eenvoudiger om de bouwlamp hangend te monteren.
De robuuste 25W aluminium bouwlamp is alleen staand neer te zetten. Hij is niet uitgerust met andere bevestigingsmechanismen, en kan ook niet worden gebruikt in combinatie met het statief.
Alle bouwlampen van Thorsman hebben een levensduur van maar liefst 50.000 uur. Dat betekent dat ze bij normaal gebruik zo'n 20 tot 25 jaar meegaan.
De LED bouwlampen van Thorsman zijn robuust, spatwaterdicht en hebben een lange levensduur. Dat maken ze zonder uitzondering geschikt voor professioneel gebruik. Het wattage van de 18W lamp kan echter iets aan de lage kant zijn, waardoor alleen het verlichten van kleinde ruimtes met deze lamp kan. Een bouwlamp met een hoger wattage, bijvoorbeeld 30W of 50W is daarom meer geschikt voor professioneel gebruik.
De 17W bouwlamp is voorzien van een accu waardoor je hem, ook zonder stroomvoorziening in de buurt, een paar uur kunt gebruiken. Dat maakt deze bouwlamp de ideale metgezel op bijvoorbeeld de bouwplaats.
Werk je in een omgeving waarin vocht of zware mechanische druk op de werklamp kan worden uitgeoefend? Dan is de 25W aluminium bouwlamp de beste keze. Dankzij de IP67 bescherming kan je deze bouwlamp een half uur lang maximaal een meter diep in het water houden. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken als het regent, en hij is zeer geschikt voor professioneel gebruik in vochtige omgevingen. En dankzij de aluminium behuizing is hij bovendien erg robuust.
De kunststof bouwlampen van Thorsman (18W, 30W, 50W en 17W oplaadbaar) hebben een kleurtemperatuur van 4500K. Dit kan worden omschreven als helder wit of neutraal wit licht. De 25W aluminium bouwlamp heeft een kleurtemperatuur van 6000K, wat kan worden omschreven als koelwit en sterk lijkt op daglicht.
Alle bouwlampen van Thorsman zijn uitgerust met zeer efficiënte LED-verlichting. Daarmee is het energieverbruik erg laag, wat resulteert in het meest zuinige energielabel A+ voor alle werklampen.