LED Bouwlamp Kunststof - 50W - Thorsman

SKU
IMT33107
Laden...
Lampvermogen
Prijzen tonen inclusief btw:
Best verkocht
€ 104,27 € 86,17 excl. BTW Incl. BTW
8 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Efficiënte 50W led met 4.000 lumen
  • Egaal licht dat niet verblindt
  • Voorzien van IP54 beschermingsgraad
  • Ook op de driepoot te monteren
Vaak samen gekocht
Schneider Electric Thorsman Statief voor bouwlampen
Statief - Telescopische Standaard Bouwlampen - Thorsman
  • Handig statief voor verlichting van boven
  • Compatibel met Thorsman 17W, 30W en 50W lampen
  • Uit te breiden met de Thorsman dwarsbalk IMT33115
  • Zeer solide en duurzaam vervaardigd
€ 67,40 € 55,70 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Groen - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Groen - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 5,05 € 4,17 excl. BTW Incl. BTW
Schneider Electric Thorsman dwarsbalk voor statief bouwlampen
Dwarsbalk Telescopische Standaard - Thorsman
  • Dwarsbalk voor twee werklampen
  • Voor montage op Thorsman driepoot IMT33114
  • Zeer solide en duurzaam vervaardigd
  • Matzwart gepoedercoat aluminium
€ 22,46 € 18,56 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Zwart - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Zwart - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 5,05 € 4,17 excl. BTW Incl. BTW
Kabelhaspel 15 Meter - IP20 - Thorsman
Kabelhaspel 15 Meter - IP20 - Thorsman
  • Automatisch inklappende handgreep
  • Winnaar van de iF Design Award
  • Compact, licht en IP20 bescherming
  • Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
€ 44,48 € 36,76 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 5,05 € 4,17 excl. BTW Incl. BTW

Productomschrijving

De Thorsman 50W led-bouwlamp is ontworpen voor de verlichting van grote oppervlakken en grote kamers. Deze bouwlamp produceert een natuurlijk en helder licht met een totale lichtopbrengst van 3.800 lumen. De Thorsman 50W is voorzien van een flexibel en robuust snoer van 3 meter. Om de werklamp in een donkere ruimte te vinden, is hij voorzien van een handige verlichte schakelaar aan de achterzijde. De Thorsman 50W is uitgerust met twee stopcontacten aan de achterzijde, zodat je altijd stroom hebt in de buurt van het licht.

Thorsman: Het beste licht voor thuis en op de werkplaats

De bouwlampen van Thorsman zijn uitgerust met de nieuwste LED-technologie die zeer efficiënt zijn in hun energieverbruik. Daarnaast bieden de producten een hoge lichtkwaliteit en een lange levensduur. De Thorsman bouwlampen zijn extreem robuust en zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. Naast de reguliere bouwlampen omvat het assortiment ook een hoofdlamp, handlamp en een statief. De producten in de serie zijn geschikt voor professioneel gebruik, maar komen ook bij de handige doe-het-zelver goed van pas. Dankzij de hoge IP- en IK-beschermingsgraad zijn de bouwlampen in hoge mate bestand tegen stof en vocht, en kunnen ze goed tegen schokken.

Voordelen en eigenschappen

  • De lamp heeft een lichtopbrengst van 3.800 lumen voor een heldere, natuurlijke en egale verlichting van grote ruimtes
  • Extreem robuuste en valbestendige behuizing dankzij de rubberen stootrand
  • Dankzij de IP54 beschermingsgraad is de lamp zowel binnen als buiten te gebruiken
  • Voorzien van een energie-efficiënte 50W sterke matrix led-lamp die niet heet wordt
  • Zeer veelzijdig door de uitgebreide verstel- en montagemogelijkheden en het dubbele stopcontact op de achterzijde
  • Gaat lang mee dankzij de levensduur van 50.000 uur

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie

Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Meer Lezen
blog-image
Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen

Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.

Meer Lezen
blog-image
LED bouwlamp op statief

Met een bouwlamp op statief ben je verzekerd van de beste verlichting voor iedere klus in huis! Bekijk de 4 voordelen van een bouwlamp met statief.

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 3606480880513
Samenstelling Product
Lengte 36.5 cm
Breedte 13.0 cm
Hoogte 10.0 cm
Gewicht 2,765.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric
Product serie Thorsman
Product soort Bouwlamp
Alle specificaties
Veelgestelde vragen
Waarom zou ik kiezen voor de 50W bouwlamp?

Ga je klussen in een grote ruimte, of wil je de lamp voor professioneel gebruik inzetten? Dan is de 50W bouwlamp van Thorsman jouw ideale metgezel. De grootste krachtpatser uit de reeks bouwlampen levert zeer veel licht, en verblindt nog steeds niet.Ook is de 50W bouwlamp uitgerust met twee stopcontacten aan de achterzijde, zodat je nooit stopcontacten tekort komt bij jouw klus. En dankzij de handige elastische band heb je bovendien meer mogelijkheden om de lamp op een slimme manier te bevestigen.

Van welk materiaal zijn de Thorsman bouwlampen gemaakt?

De kunststof bouwlampen van Thorsman (18W, 30W, 50W en 17W oplaadbaar) zijn vervaardigd uit een breukvaste kunststof behuizing. Deze robuuste behuizing kan goed tegen een stootje dankzij de IK07 slagvastheidsgraad. Ook de afdekking van de LED-verlichting is gemaakt van kunststof.

De 25W aluminium bouwlamp is vervaardigd uit een zeer solide aluminium behuizing. Ook deze robuuste behuizing kan goed tegen een stootje dankzij de IK07 slagvastheidsgraad.

Wat zijn de voordelen van een bouwlamp met snoer?

Met een bouwlamp die op netstroom werkt, ben je altijd voorzien van licht zodra er stroom beschikbaar is. In tegenstelling tot een bouwlamp met een accu, zal bij een bouwlamp met snoer nooit de accu leeg gaan. Omdat de bouwlamp zijn stroom niet uit een accu hoeft te halen, is het eenvoudiger om een lamp met een hoog vermogen te fabriceren. En met een snoerlengte van 2 of 3 meter (afhankelijk van het type bouwlamp) heb je genoeg speelruimte om de bouwlamp gunstig te plaatsen voor elke klus.

Wat zijn de voordelen van een oplaadbare bouwlamp met accu?

Een oplaadbare bouwlamp met accu geeft jou als gebruiker de grootste vrijheid. Je kan de bouwlamp overal gebruiken, zelfs als er geen stroomvoorziening in de buurt is.

Ook verhoogt het de veiligheid op je werkplek, aangezien je niet over het snoer kan struikelen.En wil je de belichting even bekijken vanuit een andere hoek. Dan pak je de bouwlamp met accu eenvoudig op en loop je ermee door de ruimte. En is de accu leeg? Dan steek je de stekker eenvoudig in het stopcontact om de accu weer op te laden.

Zijn de bouwlampen van Thorsman waterdicht?

Alle Thorsman bouwlampen zijn voorzien van minimaal IP54-beschermingsgraad, wat betekent dat de bouwlampen spatwaterdicht en stofvrij zijn. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken, zelfs als het regent. Let wel op dat de stekker niet in het water komt!

Wil je de bouwlamp die het beste bestand is tegen water, kies dan voor de 25W aluminium bouwlamp. Deze heeft zelfs een IP67-beschermingsgraad, wat betekent dat je deze bouwlamp een half uur lang in het water kan leggen van maximaal één meter diep.

Zijn de Thorsman bouwlampen ook buiten te gebruiken?

Jazeker, alle bouwlampen van Schneider Electric hebben minimaal een IP54-beschermingsgraad. Dat betekent dat ze spatwaterdicht en stofvrij zijn. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken, zelfs als het regent. Let wel op dat de stekker niet in het water komt!

Zijn de Thorsman bouwlampen voorzien van LED of halogeen verlichting?

Alle bouwlampen van Schneider Electric zijn voorzien van zeer efficiënte LED-verlichting. De heeft een hoge lichtopbrengst en een laag stroomverbruik. De bouwlampen zorgen daarmee voor een helder en egaal licht dat niet verblindt.

Kunnen de Thorsman bouwlampen ook met een statief worden gebruikt?

Alle kunststof bouwlampen van Thorsman (18W, 30W, 50W en 17W oplaadbaar) zijn te gebruiken met het statief. Ook kunnen deze bouwlampen worden gebruikt met de dwarsbalk voor de montage van twee bouwlampen op het statief. Alleen de 25W aluminium bouwlamp kan niet worden gebruikt in combinatie met het statief of de dwarsbalk.

Zijn de bouwlampen van Thorsman voorzien van een extra stopcontact?

Sommige bouwlampen van Thorsman zijn voorzien van een extra stopcontact aan de achterzijde. Zo is de 30W bouwlamp uitgerust met één stopcontact, en is de 50W bouwlamp zelfs voorzien van twee stopcontacten. De overige bouwlampen van Thorsman (18W, 17W oplaadbaar en 25W aluminium) zijn niet voorzien van een stopcontact aan de achterzijde.

Op welke manieren zijn de Thorsman LED bouwlampen te bevestigen?

Alle kunststof Thorsman bouwlampen (18W, 30W, 50W en 17W oplaadbaar) zijn voorzien van een handige en zeer stevige verstelbare beugel aan de achterzijde. Met deze beugel, die in verschillende standen te plaatsen is, kan de bouwlamp in diverse staande posities worden geplaatst. Dankzij de beugel is de bouwlamp ook met het statief en de dwarsbalk te gebruiken. Kies je voor de bouwlamp met 17W, 30W of 50W, dan is deze voorzien van een elastische band aan de achterzijde. Hiermee is het nog eenvoudiger om de bouwlamp hangend te monteren.

De robuuste 25W aluminium bouwlamp is alleen staand neer te zetten. Hij is niet uitgerust met andere bevestigingsmechanismen, en kan ook niet worden gebruikt in combinatie met het statief.

Hoelang gaan de bouwlampen van Thorsman mee?

Alle bouwlampen van Thorsman hebben een levensduur van maar liefst 50.000 uur. Dat betekent dat ze bij normaal gebruik zo'n 20 tot 25 jaar meegaan.

Zijn Thorsman bouwlampen ook geschikt voor professioneel gebruik?

De LED bouwlampen van Thorsman zijn robuust, spatwaterdicht en hebben een lange levensduur. Dat maken ze zonder uitzondering geschikt voor professioneel gebruik. Het wattage van de 18W lamp kan echter iets aan de lage kant zijn, waardoor alleen het verlichten van kleinde ruimtes met deze lamp kan. Een bouwlamp met een hoger wattage, bijvoorbeeld 30W of 50W is daarom meer geschikt voor professioneel gebruik.

De 17W bouwlamp is voorzien van een accu waardoor je hem, ook zonder stroomvoorziening in de buurt, een paar uur kunt gebruiken. Dat maakt deze bouwlamp de ideale metgezel op bijvoorbeeld de bouwplaats.

Werk je in een omgeving waarin vocht of zware mechanische druk op de werklamp kan worden uitgeoefend? Dan is de 25W aluminium bouwlamp de beste keze. Dankzij de IP67 bescherming kan je deze bouwlamp een half uur lang maximaal een meter diep in het water houden. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken als het regent, en hij is zeer geschikt voor professioneel gebruik in vochtige omgevingen. En dankzij de aluminium behuizing is hij bovendien erg robuust.

Welke kleurtemperatuur hebben de bouwlampen van Thorsman?

De kunststof bouwlampen van Thorsman (18W, 30W, 50W en 17W oplaadbaar) hebben een kleurtemperatuur van 4500K. Dit kan worden omschreven als helder wit of neutraal wit licht. De 25W aluminium bouwlamp heeft een kleurtemperatuur van 6000K, wat kan worden omschreven als koelwit en sterk lijkt op daglicht.

Welk energielabel hebben de Thorsman bouwlampen?

Alle bouwlampen van Thorsman zijn uitgerust met zeer efficiënte LED-verlichting. Daarmee is het energieverbruik erg laag, wat resulteert in het meest zuinige energielabel A+ voor alle werklampen.

Alle veelgestelde vragen