Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Breedstraler 100W - 10.000 Lumen - Mureva

- Nu tijdelijk met 40% korting!
- Lichtopbrengst: 10.000 lumen
- Zeer efficiënte led-verlichting
- Kleurtemperatuur: 4.000K

- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)

- Nu tijdelijk met 25% korting!
- Met handige bewegingssensor
- Lichtopbrengst: 5.000 lumen
- Zeer efficiënte led-verlichting

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Extreem duurzaam aluminium frame
- Efficiënte 25W led met 2.500 lumen
- Levensduur tot wel 50.000 uur
- Voorzien van IP67 beschermingsgraad

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Efficiënte 50W led met 4.000 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Voorzien van 25 meter kabel
- IP44 bescherming en HO7 RNF 3G1.5 kabel
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
- Ideaal voor professioneel gebruik
Productomschrijving
Deze 100W breedstraler (floodlight) van Mureva is uitermate geschikt voor het verlichten van je tuin, bedrijfsgrond of bouwplaats. De compacte breedstraler heeft een totale lichtopbrengst van 10.000 lumen en een kleurtemperatuur van 4.000K. Deze energiezuinige breedstraler produceert dankzij de zeer efficiënte led-technologie tot wel 100 lm/W. Bovendien wordt de floodlight niet warm en hebben de leds een lange levensduur van minimaal 50.000 uur. Dankzij de hoge IP65-beschermingsgraad is de breedstraler geschikt voor montage in alle weersomstandigheden, zowel binnen als buiten.
Mureva: Compacte breedstralers voor buitengebruik
De floodlights van Mureva zijn voorzien van de nieuwste led-technologie en bieden met 100lm/W een hoge lichtopbrengst tegenover een minimaal stroomverbruik. Dankzij de efficiënte led-technologie worden de lampen niet heet en hebben ze een levensduur van 50.000 uur. De schijnwerpers hebben een stralingshoek van 110 graden en dankzij de verstelbare beugel is de lamp eenvoudig te monteren op allerlei soorten oppervlakken. Met behulp van slechts twee schroeven monteer je de schijnwerper eenvoudig aan je woning, garage of schuur. De breedstralers hebben een hoge beschermingsgraad en zijn bestand tegen alle weersomstandigheden. Ideaal voor het verlichten en beveiligen van je tuin, bedrijfsgrond of bouwplaats.
Gemakkelijk installeren met Mureva kabeldozen
Met de handige Mureva kabeldozen installeer je gemakkelijk schakelmateriaal voor opbouw- en buitenmontage op de muur of aan het plafond. Deze veelzijdige lasdozen zijn leverbaar in diverse vormen en je kunt zelf kiezen voor het gewenste aantal invoeropeningen. Ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast.
Voordelen en eigenschappen
- Ideaal om je tuin te verlichten of je woning te beveiligen
- Voorzien van zeer efficiënte led-verlichting
- Dankzij IP65-beschermingsgraad bestand tegen alle weersomstandigheden
- Zuinige led-elementen met een kleurtemperatuur van 4.000K

Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie
Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.

Mureva breedstralers: Verander de nacht in de dag
Mureva breedstralers: Een flexibele, stijlvolle en efficiënte schijnwerper voor verlichting van de tuin, bedrijfspand of openbare ruimte.
EAN Code | 3606489903152 |
---|---|
Lengte | 5.8 cm |
Breedte | 29.6 cm |
Hoogte | 23.5 cm |
Gewicht | 1,850.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Mureva |
Product soort | Breedstraler |
Materiaal | Roestvrij staal |
Alle specificaties |