Bureaustopcontact/USB Antraciet + Deksel + Gatenzaag - Unica

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 91,74 € 87,16 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete bundel van Unica hoef je zelf niks meer samen te stellen. De bundel bestaat uit een bureaustopcontact met USB-aansluiting in de kleur antraciet, een spatwaterdichte deksel en een gatenzaag. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Deskunit Verzonken - Bureau Stopcontact - Stekkerdoos + USB Type A - Antraciet - Unica

Deze verzonken deskunit van Unica is voorzien van een bureaustopcontact met randaarde en een USB Type A aansluiting. Hiermee kan je naast het reguliere stopcontact een apparaat opladen met een Type A USB-kabel. Hij is gemaakt van hoogwaardig polycarbonaat, en is uitgevoerd in de kleur antraciet. Dit stopcontact is volledig voorbedraad met een kabel van 2 meter en een stekker voor directe aansluiting in het stopcontact.

Deksel voor Deskunit Verzonken - Transparant - Unica

Deze transparante deksel van Unica kan worden gebruikt voor het afdekken van alle deskunits van Unica. De deskel kan eenvoudig op de deskunits worden geklikt, waarna deze zijn voorzien van een IP42-beschermingsgraad. Daarmee biedt de deksel een verhoogde bescherming tegen het binnendringen van stof en vloeistoffen tot de aansluitpunten die worden afgedekt.

Gatenzaag voor Deskunit Verzonken - Unica

Deze gatenzaag van Unica kan worden gebruikt voor het maken van een ronde 60mm opening voor de deskunits. De Unica gatenzaag is geschikt voor het boren in hout, plaatmateriaal en laminaat. De maximale zaagdikte is 35mm. De gatenzaag is voorzien van een verwisselbare centreerboor met een doorsnee van 6,5mm. Een boormachine met een boorkopdiameter van minimaal 12mm is vereist.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete bundel voorzien van een bureaustopcontact met USB-oplader, een deksel en een gatenzaag
  • Slimme deskunit voor verzonken montage in het bureau
  • Altijd een stopcontact en oplader binnen handbereik in je kantoor of thuiswerkplek
  • De vergrendelring aan de onderzijde zorgt voor bevestiging van de deskunit
  • Stoot je een glas water om? Geen probleem! Dankzij het transparante deksel wordt je deskunit beschermd
  • Met slimme gatenzaag voor het monteren van je deskunit
  • De gatenzaag is geschikt voor het boren in hout, plaatmateriaal en laminaat met een maximale dikte van 35mm

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Hoe moet ik zelf een inbouw stopcontact aansluiten?

Hoe moet ik een stopcontact aansluiten? In 7 simpele stappen helpen we jou om jouw inbouw stopcontact aan te sluiten.

Meer Lezen
blog-image
De trends in schakelmateriaal van 2021

Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.

Meer Lezen
blog-image
Slimme bureaustopcontacten voor het ideale thuiskantoor

Met de slimme deskunits van Unica tover je ieder bureau om tot een veelzijdige thuiswerkplek. Lees meer!

Meer Lezen
Specificatie
Samenstelling Complete bundel
Lengte 8.4 cm
Breedte 8.4 cm
Hoogte 6.3 cm
Halogeenvrij Ja
IP-waarde IP42
Ingangsspanning 230 - 230 V
Spanningstype DC
Type deskunit Stopcontact + USB Type A
Nom. spanning 230 V
Alle specificaties
Veelgestelde vragen
Weet je nog niet welk stopcontact je nodig hebt?

Dan helpen wij je graag verder! Schneider Electric heeft een breed aanbod van verschillende soorten stopcontacten, die altijd aansluiten bij jouw behoeften. Of je op zoek bent naar inbouw of opbouw, binnen of buiten, wit of een andere prachtige kleur, Schneider Electric heeft het! Bij ons vind je gegarandeerd het stopcontact dat je nodig hebt.

Bekijk het uitgebreide assortiment stopcontacten!

Wist je dat je zelf stopcontacten kan samenstellen?

Met onze slimme keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste stopcontacten zelf samen! Kies uit een groot spectrum aan kleuren en diverse stijlen de passen bij jouw woonwensen. Je gebruikt onze handige keuzehulp uiteraard zonder verdere meerprijs.

Stel nu je stopcontacten samen!

Alle veelgestelde vragen