Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Deskunit Verzonken - Bureau Stopcontact - Stekkerdoos + USB Type A - Wit - Unica

- Ideaal voor thuis en kantoor
- Voorbedraad met kabel en stekker
- Altijd stroom binnen handbereik
- Volledig verzonken in het bureau

- Ideaal voor thuis en kantoor
- Beschermt tegen stof en vloeistoffen
- Past op alle Unica deskunits
- Zonder gereedschap eenvoudig vast te klikken

- Ideaal voor thuis en kantoor
- Voor hout, plaatmateriaal en laminaat
- Geschikt voor Unica deskunits
- Met verwisselbare 6,5mm centreerboor

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Handlamp met efficiënte 3W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Productomschrijving
Deze verzonken deskunit van Unica is voorzien van een bureaustopcontact met randaarde en een USB Type A aansluiting. Hiermee kan je naast het reguliere stopcontact een apparaat opladen met een Type A USB-kabel. Hij is gemaakt van hoogwaardig polycarbonaat, en is uitgevoerd in de kleur wit. Dit stopcontact is volledig voorbedraad met een kabel van 2 meter en een stekker voor directe aansluiting in het stopcontact. Het bureau stopcontact met USB kan volledig verzonken worden gemonteerd in een ronde opening van 60mm in het bureau, waarvoor aanvullend een 60mm gatenzaag beschikbaar is.
Hij is voorzien van een vergrendelring aan de achterzijde en je hebt geen gereedschap nodig voor de installatie. Voor deze deskunit is een transparante deksel beschikbaar die de aansluitpunten beschermt tegen het binnendringen van stof en vloeistoffen (IP42).
Slimme Unica deskunits voor het ideale thuiskantoor
Met de slimme deskunits van Unica tover je ieder bureau om tot een veelzijdige thuiswerkplek. Diverse soorten opladers en stroomaansluitingen zorgen voor connectiviteit die altijd binnen handbereik is. De bureaustopcontacten hebben een hoogwaardig design en zijn volledig verzonken in het bureau weg te werken. Naast de verschillende stekkeraansluitingen kan je ook kiezen voor de innovatieve draadloze QI-oplader. Als accessoire is een transparante deksel verkrijgbaar die je stopcontacten beschermt tegen stof en vloeistoffen. De bureaustopcontacten van Unica zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet, om de beste harmonie te creëren met je thuiswerkplek of kantoor.
Voordelen en eigenschappen
- Bureau stekkerdoos met randaarde voor verzonken montage in het bureau
- Aanvullend is deze deskunit voorzien van een Type A USB voor het opladen van apparaten
- Altijd een stopcontact en oplader binnen handbereik in je kantoor of thuiswerkplek
- Volledig voorbedraad met 2 meter kabel en direct te monteren zonder gereedschap
- De kunststof vergrendelring aan de achterzijde zorgt voor bevestiging van de deskunit
- Met de aanvullende transparante deksel wordt de beschermingsgraad verhoogd tot IP42

Stopcontacten en wandcontactdozen van Schneider Electric
Het meest uitgebreide aanbod stopcontacten en wandcontactdozen voor in en om je woning vind je in de Schneider Electric Webshop. Ontdek het ruime assortiment!

De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.

Slimme bureaustopcontacten voor het ideale thuiskantoor
Met de slimme deskunits van Unica tover je ieder bureau om tot een veelzijdige thuiswerkplek. Lees meer!
EAN Code | 3606489819187 |
---|---|
Lengte | 6.3 cm |
Gewicht | 484.0 gram |
Breedte | 8.4 cm |
Hoogte | 8.4 cm |
Merk | Schneider Electric |
Kleur | Wit |
Product serie | Unica Plus |
Materiaal | Kunststof |
Product Datasheet | Bekijk |
Alle specificaties |
Een bureaustopcontact is een stopcontact dat in een bureau is geplaatst. Met een bureaustopcontact heb je altijd een stroomaansluiting of oplaadpunt binnen handbereik. Door te kiezen voor een bureaustopcontact voorkom een rommelige werkplek met rondslingerende kabels en opladers. Zo kun je je beter focussen op je werkzaamheden maar heb je connectiviteit altijd bij de hand.
De Unica deskunits zijn verkrijgbaar in verschillende varianten. Zo zijn er drie varianten die voor verschillende stekkeraansluitingen zijn bestemd. Er is een regulier stopcontact beschikbaar dat is voorzien van randaarde. Ook is er een variant die naast een regulier stopcontact een Type A USB-aansluiting heeft. Daarmee kan je een normale stekker plaatsen om een apparaat van stroom te voorzien, en heb je ook nog een USB-oplader ter beschikking.
De derde variant is de deskunit met twee USB-opladers. Daarvan is er één de USB Type A, en één de USB Type C. Deze heeft een maximaal vermogen van 3A waarmee je razendsnel al je moderne apparaten kunt opladen. Deze drie varianten zijn allemaal verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet.
Ten slotte kan je kiezen voor een draadloze oplader, die QI-gecertificeerd is. Deze is alleen in de kleur antraciet verkijgbaar.
De deskunits van Unica zijn compleet voorbedraad met kabel en stekker en voldoen daarmee helemaal aan het plug & play-principe. Je hoeft slechts de stekker in het stopcontact te steken en je bent klaar! De deskunits zijn eenvoudig vanaf de bovenkant in het bureau te steken.
Aan de onderzijde kan het bureaustopcontact of bureau-oplader zonder gereedschap worden vastgezet, dankzij de kunststof vergendelring. Hiermee zit de deskunit stevig verankerd in het bureau, en blijft hij mooi verzonken in je bureau liggen.
De bureaustopcontacten van Unica zijn van zichzelf niet waterdicht. Voor de beste veiligheid en extra bescherming op je werkplek kun je de stopcontacten en USB-opladers afdekken met een handige transparante deksel. Het deksel beschermt de aansluitpunten van het bureaustopcontact tegen stof en vloeistof met een IP42-beschermingsgraad. Mocht je dan onverhoopt toch een kopje koffie omgooien, dan wordt schade aan het bureaustopcontact voorkomen door het deksel.
Het liefst werk je aan een opgeruimd bureau waarbij je de meest essentiële benodigdheden binnen handbereik hebt. Aansluitingen voor connectiviteit, zoals stroom en oplaadvoorzieningen komen daarbij erg goed van pas. Het is vervelend als je laptop zomaar uitvalt, of als er geen USB-oplaadpoort in je computer meer vrij is om je telefoon op te laden. Met een bureaustopcontact kun je je ongestoord focussen op je werk, en heb je altijd connectiviteit bij de hand.
De Unica bureaustopcontacten van Schneider Electric zijn verkrijgbaar in twee stijlvolle kleuren, voor de beste harmonie met je werkplek. Kies voor strak polarwit of voor stijlvol antraciet. De verschillende bureaustopcontacten met stekker- of USB-aansluitingen zijn in beide kleuren verkrijgbaar. De draadloze QI-oplader is alleen in de kleur antraciet verkrijgbaar.