Centraalplaat voor USB-oplader - Polarwit - Merten - Systeem M

SKU
MTN4367-0319
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 6,30 € 5,21 excl. BTW Incl. BTW
17 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Centraalplaat voor USB-oplader
  • Past in alle Systeem M afdekramen
  • Voor zowel de 45W als 65W variant
  • Uitgevoerd in polarwit (RAL9010)
Vaak samen gekocht

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Dit inzetstuk voor een USB-oplader uit de serie Systeem M kan worden gebruikt in combinatie met een USB-lader met 45W (MTN4366-0120) of met 65W (MTN4366-0130). Hiermee maak je eenvoudig een complete USB-oplader in de muur. Dit inzetstuk is gemaakt van kunststof, is uitgevoerd in de kleur polarwit en heeft een glanzende finish.

Polarwit

Dit schakelmateriaal in polarwit is afgewerkt in de kleur RAL9010 (zuiver wit). Dit kan worden omschreven als zacht en warm wit. Het is een van de meest populaire kleuren voor in huis en een veilige keuze voor ieder interieur. Kies voor actief wit (RAL9016) als je liever een heldere kleur wit wilt.

Systeem M: Inzetstukken voor Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart afdekramen

Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Dankzij de grote verscheidenheid aan passende afdekramen in verschillende stijlen, creëer je eenvoudig de mooiste sets schakelmateriaal die passen bij jouw interieur!

Een inzetstuk van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en is verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen. Merten schakelmateriaal is eenvoudig te installeren en zorgen ervoor dat je woning comfortabeler, veiliger en energiezuiniger wordt.

Voordelen en eigenschappen

  • Een high performance USB-oplader in de muur? Met deze centraalplaat dek je hem mooi af
  • Eenvoudig te combineren met de sokkel voor een USB-oplader
  • Kies uit de varianten USB type A+C (45W) of USB type C (65W)
  • Andere kleur? Deze centraalplaat is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren
  • Dit inzetstuk past perfect in ieder afdekraam van Atelier-M, M-Pure en M-Smart

Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Maak een combinatie met een passende sokkel en een afdekraam voor een complete set.

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
blog-image
Razendsnel opladen: USB-stopcontact Type A+C

Met het innovatieve USB-stopcontact met Type A+C aansluting ben je helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek meer!

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 3606480996306
Samenstelling Product
Lengte 5.5 cm
Breedte 5.5 cm
Hoogte 1.0 cm
Gewicht 12.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Systeem M
Product soort Multimedia
Alle specificaties