Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Centraalplaat voor USB-oplader - RVS-look - Merten - Systeem Design
- Centraalplaat voor USB-oplader
- Geschikt voor D-Life afdekramen
- Voor zowel de 45W als 65W variant
- Uitgevoerd in de kleur RVS-look

- High performance USB-oplader (45W)
- Met USB type A en USB type C
- Laad razendsnel al je apparaten op
- Beschermt tegen overbelasting en hoge temperatuur

- High performance USB-oplader (65W)
- Met moderne USB type C aansluiting
- Laad razendsnel al je apparaten op
- Beschermt tegen overbelasting en hoge temperatuur

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren
Productomschrijving
Dit inzetstuk voor een USB-oplader uit de serie Systeem Design kan worden gebruikt in combinatie met een USB-lader met 45W (MTN4366-0120) of met 65W (MTN4366-0130). Hiermee maak je eenvoudig een complete USB-oplader in de muur. Dit inzetstuk is gemaakt van kunststof, is uitgevoerd in de kleur RVS-look en heeft een glanzende finish.
Systeem Design: Hoogwaardige en luxe inzetstukken
Systeem Design biedt een compleet assortiment hoogwaardige inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar.
Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. Om helemaal aan jouw designwensen te voldoen, heb je keuze uit zeven verschillende kleuren, vervaardigd uit een hoge kwaliteit kunststof of metaal. De producten zijn eenvoudig te installeren en zorgen ervoor dat je woning comfortabeler, veiliger en energiezuiniger wordt.
Voordelen en eigenschappen
- Een high performance USB-oplader in de muur? Met deze centraalplaat dek je hem mooi af
- Eenvoudig te combineren met de sokkel voor een USB-oplader
- Kies uit de varianten USB type A+C (45W) of USB type C (65W)
- Andere kleur? Deze centraalplaat is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren
- Dit inzetstuk past perfect in ieder afdekraam van D-Life
Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Maak een combinatie met een passende sokkel en een afdekraam voor een complete set.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Razendsnel opladen: USB-stopcontact Type A+C
Met het innovatieve USB-stopcontact met Type A+C aansluting ben je helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek meer!
EAN Code | 3606480996382 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 7.1 cm |
Breedte | 7.1 cm |
Hoogte | 1.0 cm |
Gewicht | 12.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Systeem Design |
Product soort | Multimedia |
Alle specificaties |