Centraalplaat voor USB-oplader - Sahara - Merten - Systeem Design

SKU
MTN4367-6033
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 10,16 € 8,40 excl. BTW Incl. BTW
8 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Centraalplaat voor USB-oplader
  • Geschikt voor D-Life afdekramen
  • Voor zowel de 45W als 65W variant
  • Uitgevoerd in de kleur sahara
Vaak samen gekocht

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Dit inzetstuk voor een USB-oplader uit de serie Systeem Design kan worden gebruikt in combinatie met een USB-lader met 45W (MTN4366-0120) of met 65W (MTN4366-0130). Hiermee maak je eenvoudig een complete USB-oplader in de muur. Dit inzetstuk is gemaakt van kunststof, is uitgevoerd in de kleur sahara en heeft een matte finish.

Systeem Design: Hoogwaardige en luxe inzetstukken

Systeem Design biedt een compleet assortiment hoogwaardige inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar.

Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie. Om helemaal aan jouw designwensen te voldoen, heb je keuze uit zeven verschillende kleuren, vervaardigd uit een hoge kwaliteit kunststof of metaal. De producten zijn eenvoudig te installeren en zorgen ervoor dat je woning comfortabeler, veiliger en energiezuiniger wordt.

Voordelen en eigenschappen

  • Een high performance USB-oplader in de muur? Met deze centraalplaat dek je hem mooi af
  • Eenvoudig te combineren met de sokkel voor een USB-oplader
  • Kies uit de varianten USB type A+C (45W) of USB type C (65W)
  • Andere kleur? Deze centraalplaat is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren
  • Dit inzetstuk past perfect in ieder afdekraam van D-Life

Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Maak een combinatie met een passende sokkel en een afdekraam voor een complete set.

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
blog-image
Razendsnel opladen: USB-stopcontact Type A+C

Met het innovatieve USB-stopcontact met Type A+C aansluting ben je helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek meer!

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 3606480996375
Samenstelling Product
Lengte 7.1 cm
Breedte 7.1 cm
Hoogte 1.0 cm
Gewicht 12.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Systeem Design
Product soort Multimedia
Alle specificaties