Jaloezie Draaischakelaar Compleet - Sahara - Merten D-Life

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 62,92 € 59,77 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete jaloezie draaischakelaar van Systeem Design hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een jaloezie draaischakelaar, een jaloezie draaiknop en een enkelvoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur sahara. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - Jaloezie Draaischakelaar 2-polig - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de jaloezie draaischakelaar (MTN317200). Deze sokkel kan in combinatie met een jaloezie draaiknop worden gebruikt voor het elektrisch bedienen van jaloezieën, rolluiken of andere zonwering.

Draaiknop jaloezieschakelaar - Sahara - Systeem Design

Deze draaiknop uit de serie Systeem Design kan in combinatie met een jaloezie draaischakelaar (MTN317200) worden gebruikt voor het bedienen van elektrische zonwering. De draaiknop heeft een stand voor omhoog, een stand voor omlaag en een centrale nulstand. Deze draaiknop is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur sahara.

Afdekraam D-Life 1V - Kunststof Sahara - Systeem Design

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie D-Life is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur sahara. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem Design.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete D-Life jaloezie draaischakelaar uitgevoerd in de kleur sahara
  • Ideaal voor het bedienen van allerlei typen elektrische zonwering, zoals jaloeziën of een zonnescherm
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • De draaiknop is voorzien van twee standen voor omhoog en omlaag, en een centrale nulstand
  • Dankzij de slanke randen kies je met Merten Systeem Design voor een elegant en stijlvol ontwerp
  • Het grote bedieningsoppervlak van 71 x 71mm draagt bij aan een beter gebruiksgemak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?

Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
Specificatie
SKU MTN3172-6533_TO
EAN Code 3606482133402
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 9.0 cm
Breedte 9.0 cm
Diepte 6.2 cm
Product serie D-Life
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Alle specificaties