Jaloezie Impulsdrukker Compleet - Lotuswit - Merten D-Life

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 45,74 € 43,45 Incl. BTW

Niet op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete jaloezie impulsdrukker van Systeem Design hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een jaloezie impulsdrukker, een dubbele wip voor jaloezieën en een enkelvoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur lotuswit. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - Jaloezie Impulsdrukker - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de jaloezie impulsdrukker (MTN3755-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een dubbele wip voor jaloezieën worden gebruikt voor het elektrisch bedienen van jaloezieën, rolluiken of andere zonwering. Deze impulsdrukker geeft een puls aan de motor. De knop moet daarom ingedrukt blijven voor bediening.

Dubbele Wip Jaloezieschakelaar - Lotuswit - Systeem Design

Deze dubbele wip uit de serie Systeem Design kan in combinatie met een jaloezie impulsdrukker (MTN3755-0000) worden gebruikt voor het bedienen van elektrische zonwering. Dit inzetstuk heeft een wip voor omhoog en een wip voor omlaag. Deze dubbele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur lotuswit.

Afdekraam D-Life 1V - Kunststof Lotuswit - Systeem Design

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie D-Life is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur lotuswit. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem Design.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete D-Life jaloezie impulsdrukker uitgevoerd in de kleur lotuswit
  • Ideaal voor het bedienen van allerlei typen elektrische zonwering, zoals jaloeziën of een zonnescherm
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • De dubbele wip heeft een wip voor omhoog en een wip voor omlaag
  • Dankzij de slanke randen kies je met Merten Systeem Design voor een elegant en stijlvol ontwerp
  • Het grote bedieningsoppervlak van 71 x 71mm draagt bij aan een beter gebruiksgemak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
blog-image
Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?

Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.

Meer Lezen
Specificatie
SKU D-Life Jaloezie Impulsdrukker Lotuswit
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 9.0 cm
Breedte 9.0 cm
Diepte 3.7 cm
Product serie D-Life
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
IP-waarde IP20
Alle specificaties