Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Jaloezie Wipschakelaar Compleet - Antraciet - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Productomschrijving
Met deze complete jaloezie wipschakelaar van Systeem Design hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een jaloezie wipschakelaar, een dubbele wip voor jaloezieën en een enkelvoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Sokkel - Jaloezie Wipschakelaar - Merten
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de jaloezie wipschakelaar (MTN3715-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een dubbele wip voor jaloezieën worden gebruikt voor het elektrisch bedienen van jaloezieën, rolluiken of andere zonwering. Deze schakelaar zorgt voor de in- of uitschakeling van de motor. De knop hoeft dus niet ingedrukt te blijven voor bediening.
Dubbele Wip Jaloezieschakelaar - Antraciet - Systeem Design
Deze dubbele wip uit de serie Systeem Design kan in combinatie met een jaloezie wipschakelaar (MTN3715-0000) worden gebruikt voor het bedienen van elektrische zonwering. Dit inzetstuk heeft een wip voor omhoog en een wip voor omlaag. Deze dubbele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur antraciet.
Afdekraam D-Life 1V - Kunststof Antraciet - Systeem Design
Dit 1-voudige afdekraam uit de serie D-Life is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur antraciet. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem Design.
Voordelen en eigenschappen
- Complete D-Life jaloezie wipschakelaar uitgevoerd in de kleur antraciet
- Ideaal voor het bedienen van allerlei typen elektrische zonwering, zoals jaloeziën of een zonnescherm
- Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
- De dubbele wip heeft een wip voor omhoog en een wip voor omlaag
- Dankzij de slanke randen kies je met Merten Systeem Design voor een elegant en stijlvol ontwerp
- Het grote bedieningsoppervlak van 71 x 71mm draagt bij aan een beter gebruiksgemak
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren
Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.
Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment
De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!
SKU | D-Life Jaloezie Wipschakelaar Antraciet |
---|---|
Samenstelling | Complete bundel |
Hoogte | 9.0 cm |
Breedte | 9.0 cm |
Diepte | 3.7 cm |
Product serie | D-Life |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
IP-waarde | IP20 |
Alle specificaties |