Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Stopcontact (2X) Compleet - Lotuswit - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Met dit complete dubbele stopcontact van D-Life hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit twee stopcontacten met randaarde en een tweevoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur lotuswit. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Stopcontact - Inbouw - Randaarde - Beveiliging - Lotuswit - Systeem Design
Deze wandcontactdoos uit de serie Systeem Design is voorzien van randaarde en is uitgerust met kinderbeveiliging. Dit complete product bestaat uit een sokkel met een geïntegreerd inzetstuk. Dit inzetstuk is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur lotuswit.
Afdekraam D-Life 2V - Kunststof Lotuswit - Systeem Design
Dit 2-voudige afdekraam uit de serie D-Life is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur lotuswit. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is te combineren met alle inzetstukken uit de Merten Systeem Design-serie.
Voordelen en eigenschappen
- Complete set van D-Life met twee stopcontacten en een tweevoudig afdekraam uitgevoerd in de kleur Lotuswit
- Dankzij de randaarde zijn apparaten beschermd tegen kortsluiting en oververhitting
- Dankzij de ingebouwde kinderbeveilging vormt deze wandcontactdoos geen risico voor kinderen
- De inzetstukken van Systeem Design dek je perfect af met de bijpassende afdekramen van D-Life
- Dankzij de slanke randen kies je met Systeem Design voor een elegant en stijlvol ontwerp
- Het grote bedieningsoppervlak van 71 x 71mm draagt bij aan een beter gebruiksgemak
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren
SKU | MTN2300-6535_TO |
---|---|
EAN Code | 3606481064103 |
Samenstelling | Complete bundel |
Hoogte | 9.0 cm |
Breedte | 16.3 cm |
Diepte | 1.2 cm |
Product serie | Systeem Design |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Alle specificaties |
Met onze slimme keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste stopcontacten zelf samen! Kies uit een groot spectrum aan kleuren en diverse stijlen de passen bij jouw woonwensen. Je gebruikt onze handige keuzehulp uiteraard zonder verdere meerprijs.
- Schneider Electric heeft een breed aanbod van verschillende soorten stopcontacten, die altijd aansluiten bij jouw behoeften.
- Inbouw of opbouw, binnen of buiten, wit of een andere prachtige kleur.
- Vind gegarandeerd het stopcontact dat je nodig hebt bij Schneider Electric.