Tweepolige Schakelaar Compleet - Lotuswit - Merten D-Life

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 35,66 € 33,88 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete tweepolige schakelaar van Systeem Design hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een tweepolige schakelaar, een enkele wip met O/I-opdruk en een enkelvoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur lotuswit. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - Tweepolige Schakelaar - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Tweepolige schakelaar (MTN3112-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een enkele wip met O/I-opdruk worden gebruikt voor het in- en uitschakelen van een stroompunt. Met een dubbelpolige schakelaar kan het stroomcircuit volledig spanningsvrij worden gemaakt. Hierdoor is deze ideaal voor gebruik in vochtige ruimtes zoals de badkamer of bij de wasmachine.

Enkele wip (O/I) - Kunststof - Lotuswit - Systeem Design

Deze enkele wip uit de serie Systeem Design kan worden gebruikt in combinatie met een tweepolige schakelaar (MTN3112-0000) voor het volledig spanningvrij maken van een stroompunt. Dankzij de O/I-opdruk zie je in één oogopslag of de schakelaar is ingeschakeld of uitgeschakeld. Dit inzetstuk is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur lotuswit.

Afdekraam D-Life 1V - Kunststof Lotuswit - Systeem Design

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie D-Life is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur lotuswit. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem Design.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete D-Life tweepolige schakelaar uitgevoerd in de kleur lotuswit
  • Ideaal voor het volledig spanningvrij maken van een stroompunt
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • Zorgt voor extra veiligheid in vochtige ruimtes, zoals de badkamer of bij de wasmachine
  • Dankzij de slanke randen kies je met Merten Systeem Design voor een elegant en stijlvol ontwerp
  • Het grote bedieningsoppervlak van 71 x 71mm draagt bij aan een beter gebruiksgemak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
D-Life. Frames die ruimte creëren

D-Life, de eerste ontwerplijn van de nieuwe range Systeem Design schakelaars, biedt maximale ruimte aan raffinement en creativiteit.

Meer Lezen
blog-image
Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?

Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.

Meer Lezen
Specificatie
Samenstelling Complete bundel
Lengte 9.0 cm
Breedte 9.0 cm
Hoogte 3.7 cm
Product serie D-Life
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
IP-waarde IP20
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Alle specificaties