Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Tweepolige Schakelaar Compleet - RVS look - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Productomschrijving
Met deze complete tweepolige schakelaar van Systeem Design hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een tweepolige schakelaar, een enkele wip met O/I-opdruk en een enkelvoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur RVS look. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Sokkel - Tweepolige Schakelaar - Merten
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Tweepolige schakelaar (MTN3112-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een enkele wip met O/I-opdruk worden gebruikt voor het in- en uitschakelen van een stroompunt. Met een dubbelpolige schakelaar kan het stroomcircuit volledig spanningsvrij worden gemaakt. Hierdoor is deze ideaal voor gebruik in vochtige ruimtes zoals de badkamer of bij de wasmachine.
Enkele wip (O/I) - Kunststof - RVS look - Systeem Design
Deze dubbele wip uit de serie Systeem M kan worden gebruikt in combinatie met een wissel-wisselschakelaar (MTN3126-0000) om twee lichtpunten vanaf twee plaatsen in en uit te schakelen. Deze enkele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur actief wit. De dubbele wip kan ook worden gebruikt in combinatie met een serieschakelaar (MTN3115-0000) om twee lichtpunten vanaf één plaats in en uit te schakelen.
Afdekraam D-Life 1V - Kunststof RVS look - Systeem Design
Dit 1-voudige afdekraam uit de serie D-Life is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur RVS look. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem Design.
Voordelen en eigenschappen
- Complete D-Life tweepolige schakelaar uitgevoerd in de kleur RVS look
- Ideaal voor het volledig spanningvrij maken van een stroompunt
- Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
- Zorgt voor extra veiligheid in vochtige ruimtes, zoals de badkamer of bij de wasmachine
- Dankzij de slanke randen kies je met Merten Systeem Design voor een elegant en stijlvol ontwerp
- Het grote bedieningsoppervlak van 71 x 71mm draagt bij aan een beter gebruiksgemak
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

D-Life. Frames die ruimte creëren
D-Life, de eerste ontwerplijn van de nieuwe range Systeem Design schakelaars, biedt maximale ruimte aan raffinement en creativiteit.

Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment
De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!
SKU | D-Life Tweepolige Schakelaar RVS look |
---|---|
Samenstelling | Complete bundel |
Hoogte | 9.0 cm |
Breedte | 9.0 cm |
Diepte | 3.7 cm |
Product serie | D-Life |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
IP-waarde | IP20 |
Alle specificaties |