Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Universele LED Draaidimmer Compleet - Sahara - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Productomschrijving
Met deze complete universele LED draaidimmer van Systeem Design hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een universele LED draaidimmer, een draaiknop en een enkelvoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur sahara. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Sokkel - Universele LED Draaidimmer - Merten
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Universele LED Draaidimmer (MTN5134-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een draaiknop dimmer worden gebruikt voor het dimmen van vele soorten verlichting, inclusief LED-verlichting.
Draaiknop Dimmer - Sahara - Systeem Design
Deze draaiknop uit de serie Systeem Design kan in combinatie met een universele LED draaidimmer (MTN5134-0000) worden gebruikt voor het dimmen, in- en uitschakelen van (LED-)verlichting. Alle geschikte LED-lampen zijn traploos te dimmen met de draaiknop. Deze draaiknop is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur sahara. De draaiknop kan ook worden gebruikt in combinatie met een draaidimmer druk-uit-schakelaar (MTN5131-0000) of een draaidimmer druk-wissel-schakelaar (MTN5132-0000).
Afdekraam D-Life 1V - Kunststof Sahara - Systeem Design
Dit 1-voudige afdekraam uit de serie D-Life is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur sahara. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem Design.
Voordelen en eigenschappen
- Complete D-Life universele LED draaidimmer uitgevoerd in de kleur sahara
- Ideaal voor het dimmen van allerlei typen verlichting, waaronder ook dimbare LED-verlichting
- Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
- De draaiknop werkt traploos waardoor de dimbare verlichting op elke stand in te stellen is
- Dankzij de slanke randen kies je met Merten Systeem Design voor een elegant en stijlvol ontwerp
- Het grote bedieningsoppervlak van 71 x 71mm draagt bij aan een beter gebruiksgemak
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren
Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?
D-Life. Frames die ruimte creëren
D-Life, de eerste ontwerplijn van de nieuwe range Systeem Design schakelaars, biedt maximale ruimte aan raffinement en creativiteit.
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.
SKU | MTN5134-6533_TO |
---|---|
EAN Code | 3606482133518 |
Samenstelling | Complete bundel |
Hoogte | 9.0 cm |
Breedte | 9.0 cm |
Diepte | 4.7 cm |
Product serie | D-Life |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Alle specificaties |