USB-Stopcontact A+C Compleet - Sahara - Merten D-Life

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 99,63 € 94,65 Incl. BTW

Niet op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Met dit complete USB-stopcontact (Type A+C) van D-Life hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit een USB-stopcontact (Type A+C) en een enkelvoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur sahara. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Stopcontact - Inbouw - Randaarde - USB Type A+C - Sahara - Systeem Design

Deze wandcontactdoos uit de serie Systeem Design is voorzien van randaarde en is uitgerust met kinderbeveiliging. Dit innovatieve stopcontact is voorzien van twee geïntegreerde USB-oplaadpoorten: een USB Type A aansluiting met een vermogen van 2.4A en een USB Type C aansluiting met een vermogen van 3A. Hiermee laad je razendsnel twee apparaten op, terwijl het stopcontact gewoon beschikbaar blijft.

Dit complete product bestaat uit een sokkel met een robuuste metalen montageplaat en een inzetstuk. Het inzetstuk is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur sahara met een glanzende finish.

Afdekraam D-Life 1V - Kunststof Sahara - Systeem Design

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie D-Life is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur sahara. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is te combineren met alle inzetstukken uit de Merten Systeem Design-serie.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete USB-Stopcontact A+C met afdekraam in Sahara
  • Dankzij de randaarde zijn apparaten beschermd tegen kortsluiting en oververhitting
  • Deze wandcontactdoos is uitgerust met kinderbeveilging
  • Uitgerust met twee USB-poorten (Type A+C) aan de voorzijde voor het opladen van twee USB-apparaten
  • De USB Type C aansluiting heeft een maximaal vermogen van 3A. Dat betekent razendsnel opladen!
  • De inzetstukken van Systeem Design dek je perfect af met de bijpassende afdekramen van D-Life
  • Dankzij de slanke randen kies je met Systeem Design voor een elegant en stijlvol ontwerp
  • Vervaardigd uit mooie materialen met een hoogwaardige afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

Meer informatie

Specificatie
SKU MTN2367-6533_TO
EAN Code 3606481064110
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 9
Breedte 9
Diepte 1.2
Product serie Systeem Design
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Alle specificaties