Wissel-wisselschakelaar Compleet - Sahara - Merten D-Life

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 41,70 € 39,62 Incl. BTW

Niet op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting

Productomschrijving

Met deze complete wissel-wisselschakelaar van Systeem Design hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een wissel-wisselschakelaar, een dubbele wip en een enkelvoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur sahara. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - Wissel-wisselschakelaar - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Wissel-wisselschakelaar (MTN3126-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een Dubbele Wip worden gebruikt om een wissel-wisselschakeling te maken. Een wissel-wisselschakeling pas je toe wanneer je twee lichtpunten vanuit twee plaatsen in je woning in en uit wil schakelen.

Dubbele Wip - Kunststof - Sahara - Systeem Design

Deze dubbele wip uit de serie Systeem Design kan worden gebruikt in combinatie met een wissel-wisselschakelaar (MTN3126-0000) om twee lichtpunten vanaf twee plaatsen in en uit te schakelen. Deze enkele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur sahara. De dubbele wip kan ook worden gebruikt in combinatie met een serieschakelaar (MTN3115-0000) om twee lichtpunten vanaf één plaats in en uit te schakelen.

Afdekraam D-Life 1V - Kunststof Sahara - Systeem Design

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie D-Life is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur sahara. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem Design.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete D-Life wissel-wisselschakelaar uitgevoerd in de kleur sahara
  • Ideaal voor het in- en uitschakelen van twee lichtpunten in je woning vanuit twee plaatsen
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • Voor het aanleggen van een wissel-wisselschakeling heb je twee wissel-wisselschakelaars nodig
  • Dankzij de slanke randen kies je met Merten Systeem Design voor een elegant en stijlvol ontwerp
  • Het grote bedieningsoppervlak van 71 x 71mm draagt bij aan een beter gebruiksgemak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
D-Life. Frames die ruimte creëren

D-Life, de eerste ontwerplijn van de nieuwe range Systeem Design schakelaars, biedt maximale ruimte aan raffinement en creativiteit.

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
Specificatie
SKU MTN3126-6533_TO
EAN Code 3606482133860
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 9.0 cm
Breedte 9.0 cm
Diepte 3.7 cm
Product serie D-Life
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Alle specificaties