Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Wisselschakelaar Compleet - Antraciet - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Productomschrijving
Met deze complete wisselschakelaar van Systeem Design hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een wisselschakelaar, een enkele wip en een enkelvoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
Sokkel - Wisselschakelaar - Merten
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Wisselschakelaar (MTN3116-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een Enkele Wip worden gebruikt om één lichtpunt vanuit één of twee plaatsen in je woning in en uit te schakelen.
Enkele Wip - Kunststof - Antraciet - Systeem Design
Deze enkele wip uit de serie Systeem Design kan worden gebruikt in combinatie met een wisselschakelaar (MTN3116-0000) om één lichtpunt vanaf één of twee plaatsen in en uit te schakelen. Deze enkele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur antraciet. De enkele wip kan ook worden gebruikt in combinatie met een kruisschakelaar (MTN3117-0000) of met de enkele impulsdrukker (MTN3150-0000).
Afdekraam D-Life 1V - Kunststof Antraciet - Systeem Design
Dit 1-voudige afdekraam uit de serie D-Life is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur antraciet. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem Design.
Voordelen en eigenschappen
- Complete D-Life wisselschakelaar uitgevoerd in de kleur antraciet
- Ideaal voor het in- en uitschakelen van één lichtpunt in je woning vanuit één of twee plaatsen
- Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
- Wil je vanuit meer dan twee plaatsen één lichtpunt aansturen? Gebruik dan de kruisschakelaar
- Dankzij de slanke randen kies je met Merten Systeem Design voor een elegant en stijlvol ontwerp
- Het grote bedieningsoppervlak van 71 x 71mm draagt bij aan een beter gebruiksgemak
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
- Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren
Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.
Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment
De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!
SKU | MTN3116-6534_TO |
---|---|
EAN Code | 3606481064202 |
Samenstelling | Complete bundel |
Hoogte | 9.0 cm |
Breedte | 9.0 cm |
Diepte | 3.7 cm |
Product serie | D-Life |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Alle specificaties |