Wisselschakelaar Compleet - RVS Look - Merten D-Life

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 28,21 € 26,79 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete wisselschakelaar van Systeem Design hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit de sokkel voor een wisselschakelaar, een enkele wip en een enkelvoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur RVS look. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Sokkel - Wisselschakelaar - Merten

Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de Wisselschakelaar (MTN3116-0000). Deze sokkel kan in combinatie met een Enkele Wip worden gebruikt om één lichtpunt vanuit één of twee plaatsen in je woning in en uit te schakelen.

Enkele Wip - Kunststof - RVS look - Systeem Design

Deze enkele wip uit de serie Systeem Design kan worden gebruikt in combinatie met een wisselschakelaar (MTN3116-0000) om één lichtpunt vanaf één of twee plaatsen in en uit te schakelen. Deze enkele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur RVS look. De enkele wip kan ook worden gebruikt in combinatie met een kruisschakelaar (MTN3117-0000) of met de enkele impulsdrukker (MTN3150-0000).

Afdekraam D-Life 1V - Kunststof RVS look - Systeem Design

Dit 1-voudige afdekraam uit de serie D-Life is gemaakt van kunststof en uitgevoerd in de kleur RVS look. Dit hoogwaardige afdekraam is zowel horizontaal als verticaal te monteren en is voorzien van een klem-/schroefbevestiging. Dit afdekraam is ook te combineren met alle andere inzetstukken van Merten Systeem Design.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete D-Life wisselschakelaar uitgevoerd in de kleur RVS look
  • Ideaal voor het in- en uitschakelen van één lichtpunt in je woning vanuit één of twee plaatsen
  • Deze complete set bestaat uit een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Direct te installeren!
  • Wil je vanuit meer dan twee plaatsen één lichtpunt aansturen? Gebruik dan de kruisschakelaar
  • Dankzij de slanke randen kies je met Merten Systeem Design voor een elegant en stijlvol ontwerp
  • Het grote bedieningsoppervlak van 71 x 71mm draagt bij aan een beter gebruiksgemak
  • Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof met kwalitatieve afwerking
  • Verkrijgbaar in verschillende stijlvolle kleuren

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk

Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Meer Lezen
blog-image
Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment

De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!

Meer Lezen
Specificatie
SKU MTN3116-6536_TO
EAN Code 3606481064226
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 9.0 cm
Breedte 9.0 cm
Diepte 3.7 cm
Product serie D-Life
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Alle specificaties