Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
DAB+/FM-radio met Bluetooth + Luidspreker - Merten - Systeem M
- Inbouwradio met Bluetooth
- Ideaal voor badkamer of slaapkamer
- Voorzien van wekker- en timerfunctie
- Uit te breiden met tweede luidspreker

- Uitbreiding voor inbouwradio
- Voor een ruimtelijk en vol geluid
- Ideaal voor badkamer of slaapkamer
- Uitgevoerd in stijlvol zwart

- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Tijdloos en functioneel design
- Te combineren met Systeem M inzetstukken

- Polarwit: Zacht en warm wit
- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren

- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
Productomschrijving
Deze set bestaat uit een inbouwradio voorzien van DAB+, FM en Bluetooth en een inbouwluidspreker uitgevoerd in de kleur zwart. Deze radio kan eenvoudig in de muur worden ingebouwd en kan worden bediend via het touchscreen. Muziek kan via Bluetooth worden afgespeeld en er kunnen tot 20 DAB+- en 20 FM-zenders worden opgeslagen. Naast een tijd- en datumweergave kunnen ook een wekker en een slaaptimer worden ingesteld.
Om een complete set te creëren, moeten de radiomodule en de luidspreker worden afgedekt met een 2-voudig afdekraam van Systeem M. Deze set kan worden uitgebreid met een tweede luidspreker (MTN4381-0303) voor een voller en ruimtelijker geluid.
Merten inbouwradio met Bluetooth, DAB+ en FM
Voordelen en eigenschappen
- Inbouwradio met DAB+, FM en Bluetooth
- Ideaal voor in de keuken, badkamer en ruimtebesparend voor in de slaapkamer
- Twee wekkers en een slaaptimer instelbaar voor automatische in- of uitschakeling
- Compatibel met alle (minimaal tweevoudige) afdekramen van Systeem M
- Deze set kan worden uitgebreid met een tweede luidspreker (MTN4381-0303) voor een voller geluid.
Let op: Dit is een sokkel met een inzetstuk. Maak een combinatie met een passend afdekraam van Systeem M voor een complete set.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Razendsnel opladen: USB-stopcontact Type A+C
Met het innovatieve USB-stopcontact met Type A+C aansluting ben je helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek meer!
EAN Code | 3606481817938 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 7.1 cm |
Breedte | 14.2 cm |
Hoogte | 4.1 cm |
Gewicht | 360.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Handleiding PDF | Download |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Merten Sokkels |
Alle specificaties |