Deskunit Verzonken - USB Type A+C - Wit - Unica

SKU
INS44008
Laden...
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 52,34 € 43,26 excl. BTW Incl. BTW
Langere levertijd
Verwachte levertijd 10 werkdagen
  • Ideaal voor thuis en kantoor
  • Voorbedraad met kabel en stekker
  • Altijd opladen binnen handbereik
  • Volledig verzonken in het bureau
Vaak samen gekocht
Deksel voor Deskunit Verzonken - Transparant - Unica
Deksel voor Deskunit Verzonken - Transparant - Unica
  • Ideaal voor thuis en kantoor
  • Beschermt tegen stof en vloeistoffen
  • Past op alle Unica deskunits
  • Zonder gereedschap eenvoudig vast te klikken
€ 13,09 € 10,82 excl. BTW Incl. BTW
Gatenzaag voor Deskunit Verzonken - Unica
Gatenzaag voor Deskunit Verzonken - Unica
  • Ideaal voor thuis en kantoor
  • Voor hout, plaatmateriaal en laminaat
  • Geschikt voor Unica deskunits
  • Met verwisselbare 6,5mm centreerboor
€ 30,49 € 25,20 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Groen - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Groen - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 4,90 € 4,05 excl. BTW Incl. BTW
Schneider Electric Thorsman oplaadbare zaklamp met accu 3W
Oplaadbare LED Zaklamp met accu - 3W - Handlamp - Thorsman
  • Handlamp met efficiënte 3W led
  • 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
  • Uitgerust met handige magneet en haak
  • In slechts 3 uur volledig op te laden
€ 39,26 € 32,45 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 4,90 € 4,05 excl. BTW Incl. BTW
Digitale Multimeter Cat III - 600V - Thorsman
Digitale Multimeter Cat III - 600V - Thorsman
  • Uitgerust met een verlicht LCD-display
  • Handige memory-functie
  • Voorzien van batterij-indicator
  • Breed meetbereik en zeer nauwkeurig
€ 35,49 € 29,33 excl. BTW Incl. BTW
Rapstraps Zwart - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
Rapstraps Zwart - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
  • Innovatieve flexibele kabelbinders
  • Eenvoudig opnieuw te gebruiken
  • Brengt geen schade aan
  • Behoudt altijd zijn elasticiteit
€ 4,90 € 4,05 excl. BTW Incl. BTW

Productomschrijving

Deze verzonken deskunit van Unica is voorzien van twee USB-aansluitingen, een Type A en een Type C aansluiting. Hiermee kan je twee apparaten tegelijk opladen. De sterke USB Type C aansluiting heeft een maximaal vermogen van 3A voor hoge laadsnelheden. Hij is gemaakt van hoogwaardig polycarbonaat, en is uitgevoerd in de kleur wit. Dit stopcontact is volledig voorbedraad met een kabel van 2 meter en een stekker voor directe aansluiting in het stopcontact. De bureau USB-oplader kan volledig verzonken worden gemonteerd in een ronde opening van 60mm in het bureau, waarvoor aanvullend een 60mm gatenzaag beschikbaar is.

Hij is voorzien van een vergrendelring aan de achterzijde en je hebt geen gereedschap nodig voor de installatie. Voor deze deskunit is een transparante deksel beschikbaar die de aansluitpunten beschermt tegen het binnendringen van stof en vloeistoffen (IP42).

Slimme Unica deskunits voor het ideale thuiskantoor

Met de slimme deskunits van Unica tover je ieder bureau om tot een veelzijdige thuiswerkplek. Diverse soorten opladers en stroomaansluitingen zorgen voor connectiviteit die altijd binnen handbereik is. De bureaustopcontacten hebben een hoogwaardig design en zijn volledig verzonken in het bureau weg te werken. Naast de verschillende stekkeraansluitingen kan je ook kiezen voor de innovatieve draadloze QI-oplader. Als accessoire is een transparante deksel verkrijgbaar die je stopcontacten beschermt tegen stof en vloeistoffen. De bureaustopcontacten van Unica zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet, om de beste harmonie te creëren met je thuiswerkplek of kantoor.

Voordelen en eigenschappen

  • Dubbele USB-oplader Type A + Type C voor verzonken montage in het bureau
  • Maximaal vermogen van 3A (Type C) voor het razendsnel opladen van al je apparaten
  • Altijd twee opladers binnen handbereik in je kantoor of thuiswerkplek
  • Volledig voorbedraad met 2 meter kabel en direct te monteren zonder gereedschap
  • De kunststof vergrendelring aan de achterzijde zorgt voor bevestiging van de deskunit
  • Met de aanvullende transparante deksel wordt de beschermingsgraad verhoogd tot IP42
blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van 2020

De grootste trend voor 2020 op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!

Meer Lezen
blog-image
De trends in schakelmateriaal van 2021

Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 3606489819224
Lengte 6.3 cm
Gewicht 266.0 gram
Breedte 8.4 cm
Hoogte 8.4 cm
Merk Schneider Electric
Kleur Wit
Product serie Unica Plus
Materiaal Kunststof
Product Datasheet Bekijk
Alle specificaties