Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Digitale Multimeter Cat III - 600V - Thorsman

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Handlamp met efficiënte 3W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Compact, licht en IP44 bescherming
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Efficiënte 50W led met 4.000 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Productomschrijving
Deze categorie III multimeter van Thorsman is altijd uitgerust met een verlicht LCD-display voor de digitale weergave van alle meetwaarden. De multimeter heeft een breed meetbereik voor het meten van gelijkspanning, wisselspanning, gelijkstroom en weerstand. Ook kan met de multimeter de batterijstatus van 1,5V (AA, AAA en knoopcel) en 9V batterijen worden getest. De multimeter werkt op een 9V batterij die wordt meegeleverd. Het meetinstrument is uitgerust met een ingebouwde statusindicator voor de batterij. Met een afmeting van 150 x 90 x 40mm (H x B x D) is de multimeter compact. Inclusief batterij weegt deze multimeter 290g.
Thorsman multimeter: Breed bereik, hoge nauwkeurigheid
Naast bouwlampen en kabelhaspels biedt het assortiment van Thorsman ook andere producten voor op de bouwplaats of voor de handige doe-het-zelver. De handige en volledig digitale multimeter van Thorsman heeft een breed meetbereik en kan zeer nauwkeurig spanning, stroom en weerstand meten. De multimeter is zeer robuust en kan tegen een stootje. Hij is volledig omhuld met een rubberen rand voor de beste duurzaamheid en een lange levensduur.
Voordelen en eigenschappen
- Deze volledig digitale multimeter heeft een breed meetbereik en een hoge nauwkeurigheid
- Voorzien van batterij-indicator en signaal wanneer deze bijna leeg is
- LCD-display is uitgerust met achtergrondverlichting zodat je ook op donkere plaatsen gemakkelijk de meetwaarden kan aflezen
- Ingebouwde standaard aan de achterzijde om werkzaamheden met twee handen uit te voeren
- Deze multimeter kan tegen een stootje dankzij het zacht rubberen omhulsel
- Handige memory-functie om eerder gemeten waarden te laten zien
De multimeter werkt op een 9V batterij. Deze batterij wordt meegeleverd.

Thorsman kabelhaspel sleept prestigieuze designprijs in de wacht
Met het doordachte en vernieuwende ontwerp heeft de Thorsman kabelhaspel de iF Design Award in de wacht gesleept.

Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie
Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.
EAN Code | 3606489486167 |
---|---|
Lengte | 7.4 cm |
Breedte | 6.7 cm |
Hoogte | 7.6 cm |
Gewicht | 290.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Thorsman |
Product soort | Multimeter |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |
Het aantal lumen (vaak afgekort tot lm) dat een verlichtingsbron produceert geeft informatie over de lichtopbrengst van een lichtbron. Een getal dat uitgedrukt is in lumen geeft de hoeveelheid zichtbaar licht aan die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt.
Een veelvoorkomende misvatting is dat we voor de hoeveelheid licht kijken naar het wattage van een lamp. Het wattage staat echter voor de hoeveelheid energieverbruik. Tot voor kort was dit enigszins begrijpelijk, bij bijvoorbeeld gloeilampen betekent een groter wattage meestal ook een hogere lichtopbrengst.
Tegenwoordig gaat dit minder op. Met de komst van efficiëntere verlichtingsbronnen zoals led-technologie, verbruiken lampen namelijk steeds minder energie om dezelfde lichtopbrengst te verkrijgen. Het aantal lumen dat een lamp produceert zegt dus veel meer over de daadwerkelijke lichtopbrengst dan het wattage.
Voorbeeld: Een lichtopbrengst van 200-300 lumen, kan voortgebracht worden door een gloeilamp van 25 tot 30W. Een led-lamp die een gelijkwaardig aantal lumen produceert verbruikt slechts 2 tot 4W.