Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
DIN-rail Wandcontactdoos - Randaarde - 230V AC - 16A - 6000A - Acti9
- Altijd extra stroom in je groepenkast
- Ideaal voor router of deurbel
- Te monteren op de DIN-rail
- Voor montage in iedere groepenkast

- De meest gangbare installatieautomaat
- Beveiligt tegen overbelasting/kortsluiting
- In één oogopslag zien welke groep is afgeschakeld
- Voor montage in Advanced groepenkast

- Extra fornuisgroep in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 7,3kW
- Gekoppelde dubbele installatieautomaat
- Voor montage in Advanced groepenkast

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Tweepolige 40A hoofdschakelaar
- Voor een 1-fase hoofdaansluiting
- Verplicht in elke groepenkast
- Voor montage is Advanced groepenkast

- Extra krachtstroom in je groepenkast
- Voor zwaardere apparaten tot 11kW
- Slechts drie modules breed
- Geschikt voor 3-fase groepenkast
Productomschrijving
Deze Acti9 wandcontactdoos (A9A15310) kan op een DIN-rail gemonteerd worden, en kan daarom eenvoudig worden toegepast in iedere groepenkast. Het is een standaard 16A 2P+E contactdoos die voorzien is van een KEMA-keur. Dit modulaire stopcontact is 45mm breed en neemt daarmee 2.5 modules in beslag op de DIN-rail. De wandcontactdoos kan worden gebruikt voor het voeden van bijvoorbeeld een deurbel of een router, die in de groepenkast is geplaatst.
Deze DIN-rail wandcontactdoos is voorzien van twee beveiligde polen en randaarde (2P+E). Hij heeft een nominale stroom van 16A, een nominale bedrijfsspanning van 230V en maximaal vermogen van 6000A. Dit product kan zowel in een 1-fase als een 3-fase groepenkast worden toegepast.
Resi9: Geavanceerde beveiliging voor woningen
Als het aankomt op een veilige stroomdistributie in je woning, laat je liever niets aan het toeval over. Met de geavanceerde componenten van Resi9 kies je voor een betrouwbare beveiliging voor mens en apparatuur. Met de Resi9-componenten breidt je de standaard Advanced groepenkasten eenvoudig uit met aanvullende functies, volledig naar eigen wens. Alle Resi9 componenten en Advanced groepenkasten zijn voorzien van een KEMA-keur.
Voordelen en eigenschappen
- Handige wandcontactdoos die eenvoudig in elke groepenkast kan worden geplaatst
- Ideaal voor de stroomvoorziening van bijvoorbeeld een deurbel of een router
- Compacte breedte van slechts 45mm (2.5 modules op de DIN-rail)
- Geschikt voor montage in iedere Advanced groepenkast: Zowel 1-fase als 3-fase
Let op: Laat wijzigingen of onderhoud aan je groepenkast altijd door een gecertificeerde installateur uitvoeren!

Waarom schakelt mijn installatieautomaat af?
Is er een groep in je groepenkast uitgevallen? Lees hier waarom je automaat is afgeschakeld.
EAN Code | 3606480097782 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 5.5 cm |
Breedte | 4.5 cm |
Hoogte | 8.1 cm |
Gewicht | 100.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Acti9 |
Product soort | Wandcontactdoos |
Alle specificaties |