Draadloze Oplader Antraciet + Gatenzaag - Unica

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 81,23 € 77,16 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete bundel van Unica hoef je zelf niks meer samen te stellen. De bundel bestaat uit een draadloze oplader in de kleur antraciet en een gatenzaag. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Deskunit Verzonken - Draadloze Oplader - Antraciet - Unica

Deze verzonken deskunit van Unica is voorzien van een draadloze QI-gecertificeerde oplader. De oplader is uitgerust met een LED-indicator en geluidssignalen voor het weergeven van de oplaadstatus. Hij is gemaakt van hoogwaardig polycarbonaat, en is uitgevoerd in de kleur antraciet. Dit stopcontact is volledig voorbedraad met een kabel van 2 meter en een stekker voor directe aansluiting in het stopcontact.

Gatenzaag voor Deskunit Verzonken - Unica

Deze gatenzaag van Unica kan worden gebruikt voor het maken van een ronde 60mm opening voor de deskunits. De Unica gatenzaag is geschikt voor het boren in hout, plaatmateriaal en laminaat. De maximale zaagdikte is 35mm. De gatenzaag is voorzien van een verwisselbare centreerboor met een doorsnee van 6,5mm. Een boormachine met een boorkopdiameter van minimaal 12mm is vereist.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete bundel voorzien van een draadloze QI-oplader en een gatenzaag
  • Slimme deskunit voor verzonken montage in het bureau
  • Altijd een oplader binnen handbereik in je kantoor of thuiswerkplek
  • De vergrendelring aan de onderzijde zorgt voor bevestiging van de deskunit
  • Met slimme gatenzaag voor het monteren van je deskunit
  • De gatenzaag is geschikt voor het boren in hout, plaatmateriaal en laminaat met een maximale dikte van 35mm

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
De trends in schakelmateriaal van 2021

Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.

Meer Lezen
blog-image
Slimme bureaustopcontacten voor het ideale thuiskantoor

Met de slimme deskunits van Unica tover je ieder bureau om tot een veelzijdige thuiswerkplek. Lees meer!

Meer Lezen
Specificatie
Samenstelling Complete bundel
Lengte 8.4 cm
Breedte 8.4 cm
Hoogte 6.3 cm
Halogeenvrij Ja
IP-waarde IP42
Spanningstype DC
Type deskunit Draadloos opladen
Uitvoering wandcontactdoos Met randaarde (SCHUKO)
Diameter 60 mm