Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Draaiknop voor Dimmer - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M
- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal

- Draaidimmer voor een fijne sfeer
- Geschikt voor halogeen en gloeilampen
- Minimale inschakelwaarde van 40W
- Universeel voor Systeem M en Systeem Design

- Geschikt voor dimbare LED lampen
- Deze dimmer zoemt en knippert niet
- Creëer de fijnste sfeer in jouw woning
- Combineren met Systeem Design en Systeem M

- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal

- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal

- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal

- Vervaardigd uit gerecycled kunststof
- Uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Strak design met een moderne uitstraling
- Circulair: van visnet tot schakelmateriaal
Productomschrijving
Deze dimmer draaiknop uit de serie Systeem M is gemaakt van gerecycled kunststof. Het behoort tot de Merten Ocean Plastic serie, die volledig is vervaardigd uit hergebruikte kunststoffen. Het is uitgevoerd in de de kleur zwart en is voorzien van een matte afwerking.
Gebuik de draaiknop in combinatie met een draaidimmer drukuitschakelaar (MTN5131-0000) voor het dimmen van gloeilampen en halogeenlampen (230V) vanuit één plaats. Of gebruik hem met de universele led-draaidimmer (MTN5134-0000) voor het dimmen van gloeilampen en halogeenlampen (12V en 230V) en dimbare ledlampen vanuit twee plaatsen. De buitenafmetingen van de centraalplaat zijn 55 x 55 mm. Het inzetstuk is te combineren met alle afdekramen van Systeem M.
Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal
Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.
Voordelen en eigenschappen
- Duurzaam alternatief gemaakt van gerecycled kunststof, uitgevoerd in stijlvol matzwart
- Ideaal voor het dimmen van bijna alle soorten lampen. Kijk daarbij goed naar de sokkel die past bij jouw verlichting
- Gebruik de draaidimmer drukuitschakelaar voor het bedienen van een lichtpunt vanuit één plaats (geen led!)
- Led-lamp dimmen? Combineer deze draaiknop met de universele led-dimmer en dim zonder problemen iedere dimbare led-lamp
Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.
EAN Code | 4042811232276 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 5.5 cm |
Breedte | 5.5 cm |
Hoogte | 2.1 cm |
Gewicht | 25.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Systeem M |
Product soort | Draaiknop |
Alle specificaties |