Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Drukknop - Kunststof - Rood - 1NC - Harmony
- Complete kunststof drukknop
- Rode drukknop met 1NC-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel

- Complete kunststof drukknop
- Witte drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel

- Complete kunststof drukknop
- Zwarte drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel

- Complete kunststof drukknop
- Groene drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel

- Complete kunststof drukknop
- Blauwe drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
Productomschrijving
Deze Harmony XB5 complete drukknop werkt met een terugvering-/impulsmechanisme. De rand en het lichaam (body) van deze complete drukknop zijn vervaardigd uit donkergrijs kunststof. De kunststof behuizing maakt hem ideaal voor toepassingen die een goede bestendigheid tegen chemische stoffen en/of dubbele elektrische isolatie vereisen. De kop van de drukknop is uitgevoerd in de kleur rood en is ongemarkeerd. De drukknop is voorzien van 1NC-contact, ideaal voor het aansturen van stopfuncties.
Deze ronde Harmony drukknop is eenvoudig te installeren in een standaard 22mm paneeluitsparing. Dankzij de IP66 beschermingsgraad is de drukknop slag-, stof-, water- en trillingsbestendig, ideaal voor gebruik in zware omgevingen. De aansluitopeningen op het contact zijn duidelijk aangegeven. Hierdoor wordt de kans op fouten bij montage en onderhoudswerkzaamheden tot een minimum beperkt.
Harmony: Betrouwbare oplossingen voor efficiënte bediening
De Harmony-reeks van Schneider Electric biedt een grote verscheidenheid aan componenten om te bedienen en signaleren. Het assortiment bestaat onder andere uit drukknoppen, drukknopkasten, noodstopvoorzieningen en signaleringselementen.
Harmony biedt een eenvoudige installatie, flexibiliteit en robuustheid voor alle omgevingen. Creëer een duurzaam en robuust bedieningspaneel met efficiënte oplossingen voor machines, vrachtwagens, schepen of andere toepassingen.
Voordelen en eigenschappen
- Deze complete Harmony drukknop bestaat uit een knop, een lichaam (body) en een contactblokje
- De kunststof Harmony XB5 drukknoppen zijn zeer robuust (IP66) voor gebruik in zware omstandigheden
- Deze drukknop is uitgevoerd in de kleur rood en is ongemarkeerd
- Voorzien van 1NC-contact, ideaal voor het aansturen van stopfuncties
- De drukknoppen van Harmony zijn eenvoudig te installeren en aan te sluiten

Zes hedendaagse trends in schakelmateriaal
Schneider Electric heeft een breed aanbod aan schakelmateriaal dat volledig voldoet aan de woontrends van dit jaar.

Antibacterieel schakelmateriaal van Schneider Electric
Schakelmateriaal is een vaak vergeten plek waar ziektekiemen zich prima thuis voelen. Om dat tegen te gaan heeft Schneider Electric antibacterieel schakelmateriaal ontwikkeld.

De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.
SKU | XB5AA42 |
---|---|
EAN Code | 3389110903423 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 4.2 cm |
Gewicht | 37.0 gram |
Breedte | 3.0 cm |
Diepte | 5.2 cm |
Merk | Schneider Electric |
Kleur | Rood |
Product serie | Harmony |
Alle specificaties |