Drukknop - Kunststof - Wit - 1NO - Harmony

SKU
XB5AA11
Kleur - Wit
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 15,29 € 12,64 excl. BTW Incl. BTW
3 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Complete kunststof drukknop
  • Witte drukknop met 1NO-contact
  • Zeer robuust, bescherming tot IP69K
  • Direct te monteren in ieder paneel
Vaak samen gekocht

Productomschrijving

Deze Harmony XB5 complete drukknop werkt met een terugvering-/impulsmechanisme. De rand en het lichaam (body) van deze complete drukknop zijn vervaardigd uit donkergrijs kunststof. De kunststof behuizing maakt hem ideaal voor toepassingen die een goede bestendigheid tegen chemische stoffen en/of dubbele elektrische isolatie vereisen. De kop van de drukknop is uitgevoerd in de kleur wit en is ongemarkeerd. De drukknop is voorzien van 1NO-contact, ideaal voor het aansturen van startfuncties.

Deze ronde Harmony drukknop is eenvoudig te installeren in een standaard 22mm paneeluitsparing. Dankzij de IP66 beschermingsgraad is de drukknop slag-, stof-, water- en trillingsbestendig, ideaal voor gebruik in zware omgevingen. De aansluitopeningen op het contact zijn duidelijk aangegeven. Hierdoor wordt de kans op fouten bij montage en onderhoudswerkzaamheden tot een minimum beperkt.

Harmony: Betrouwbare oplossingen voor efficiënte bediening

De Harmony-reeks van Schneider Electric biedt een grote verscheidenheid aan componenten om te bedienen en signaleren. Het assortiment bestaat onder andere uit drukknoppen, drukknopkasten, noodstopvoorzieningen en signaleringselementen.

Harmony biedt een eenvoudige installatie, flexibiliteit en robuustheid voor alle omgevingen. Creëer een duurzaam en robuust bedieningspaneel met efficiënte oplossingen voor machines, vrachtwagens, schepen of andere toepassingen.

Voordelen en eigenschappen

  • Deze complete Harmony drukknop bestaat uit een knop, een lichaam (body) en een contactblokje
  • De kunststof Harmony XB5 drukknoppen zijn zeer robuust (IP66) voor gebruik in zware omstandigheden
  • Deze drukknop is uitgevoerd in de kleur wit en is ongemarkeerd
  • Voorzien van 1NO-contact, ideaal voor het aansturen van startfuncties
  • De drukknoppen van Harmony zijn eenvoudig te installeren en aan te sluiten

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Zes hedendaagse trends in schakelmateriaal

Schneider Electric heeft een breed aanbod aan schakelmateriaal dat volledig voldoet aan de woontrends van dit jaar.

Meer Lezen
blog-image
Antibacterieel schakelmateriaal van Schneider Electric

Schakelmateriaal is een vaak vergeten plek waar ziektekiemen zich prima thuis voelen. Om dat tegen te gaan heeft Schneider Electric antibacterieel schakelmateriaal ontwikkeld.

Meer Lezen
blog-image
De trends in schakelmateriaal van 2021

Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.

Meer Lezen
Specificatie
SKU XB5AA11
EAN Code 3389118377936
Samenstelling Product
Hoogte 4.2 cm
Gewicht 37.0 gram
Breedte 3.0 cm
Diepte 5.2 cm
Merk Schneider Electric
Kleur Wit
Product serie Harmony
Alle specificaties