Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Drukknop - Metaal - Rood - 1NC - Harmony
- Complete metalen drukknop
- Rode drukknop met 1NC-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
- Complete metalen drukknop
- Zwarte drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
- Complete metalen drukknop
- Groene drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
- Complete metalen drukknop
- Witte drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
- Complete metalen drukknop
- Blauwe drukknop met 1NO-contact
- Zeer robuust, bescherming tot IP69K
- Direct te monteren in ieder paneel
Productomschrijving
Deze complete Harmony XB4 drukknop werkt met een terugvering-/impulsmechanisme. De rand en het lichaam (body) van deze complete drukknop zijn vervaardigd uit verchroomd metaal (zamak). De kop van de drukknop is uitgevoerd in de kleur rood en is ongemarkeerd. De drukknop is voorzien van 1NC-contact, ideaal voor het aansturen van stopfuncties.
Deze ronde Harmony drukknop is eenvoudig te installeren in een standaard 22mm paneeluitsparing. Dankzij de IP66/IP67/IP69/IP69K beschermingsgraad is de drukknop slag-, stof-, water- en trillingsbestendig, ideaal voor gebruik in zware omgevingen. De aansluitopeningen op het contact zijn duidelijk aangegeven. Hierdoor wordt de kans op fouten bij montage en onderhoudswerkzaamheden tot een minimum beperkt.
Harmony: Betrouwbare oplossingen voor efficiënte bediening
De Harmony-reeks van Schneider Electric biedt een grote verscheidenheid aan componenten om te bedienen en signaleren. Het assortiment bestaat onder andere uit drukknoppen, drukknopkasten, noodstopvoorzieningen en signaleringselementen.
Harmony biedt een eenvoudige installatie, flexibiliteit en robuustheid voor alle omgevingen. Creëer een duurzaam en robuust bedieningspaneel met efficiënte oplossingen voor machines, vrachtwagens, schepen of andere toepassingen.
Voordelen en eigenschappen
- Deze complete Harmony drukknop bestaat uit een knop, een lichaam (body) en een contactblokje
- De metalen Harmony XB4 drukknoppen zijn zeer robuust (tot IP69K) voor gebruik in zware omstandigheden
- Deze drukknop is uitgevoerd in de kleur rood en is ongemarkeerd
- Voorzien van 1NC-contact, ideaal voor het aansturen van stopfuncties
- De drukknoppen van Harmony zijn eenvoudig te installeren en aan te sluiten
Blogger Interior Junkie test onze Bluetooth led dimmerkit
Interior Junkie is het online interieur blog van Elisah Jacobs. Ze is altijd op zoek naar de laatste trends op het gebied van wonen en testte daarom onze Bluetooth led dimmerkit
Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?
Hoe werkt een Bluetooth led dimmer?
Stel je voor: Je wilt de verlichting in je woning graag op een slimme manier bedienen. Dan is de complete dimmerkit van Schneider Electric de ideale oplossing.
SKU | XB4BA42 |
---|---|
EAN Code | 3389110886962 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 4.7 cm |
Gewicht | 80.0 gram |
Breedte | 3.0 cm |
Diepte | 5.2 cm |
Merk | Schneider Electric |
Kleur | Rood |
Product serie | Harmony |
Alle specificaties |