Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Drukknopkast met 2 drukknoppen - Groen/Rood - 1NC + 1NO - Start/Stop - Harmony
- Complete kast met twee functies
- Direct te installeren en gebruiken
- Zeer robuuste behuizing (tot IP69K)
- Voeg eenvoudig bedieningsfuncties toe

- Complete kast met één functie
- Direct te installeren en gebruiken
- Zeer robuuste behuizing (tot IP69K)
- Voeg eenvoudig bedieningsfuncties toe

- Complete kast met één functie
- Direct te installeren en gebruiken
- Zeer robuuste behuizing (tot IP69K)
- Voeg eenvoudig bedieningsfuncties toe

- Complete kast met twee functies
- Direct te installeren en gebruiken
- Zeer robuuste behuizing (tot IP69K)
- Voeg eenvoudig bedieningsfuncties toe

- Complete kast met twee functies
- Direct te installeren en gebruiken
- Zeer robuuste behuizing (tot IP69K)
- Voeg eenvoudig bedieningsfuncties toe
Productomschrijving
Deze complete XALD drukknopkast van Harmony is gemaakt van duurzaam polycarbonaat. Dit controlestation biedt plaats aan twee Harmony knoppen. De basis van de behuizing is uitgevoerd in de kleur lichtgrijs. De bovenkant van de behuizing is uitgevoerd in donkergrijs. Deze drukknopkast is stootvast, stofbestendig, waterbestendig, corrosiebestendig en trillingsbestendig dankzij de IP69/IP67/IP66/IP69K beschermingsgraad. Ideaal voor gebruik in zware omstandigheden.
Knoppen, markering en functies
Deze XALD drukknopkast van Harmony is uitgerust met twee reguliere drukknoppen. Deze drukknoppen zijn uitgevoerd in de kleuren rood en groen en zijn voorzien van een "Start - Stop" markering. De samenstelling van contacten in deze drukknopkast is 1NC + 1NO.
Harmony: Betrouwbare oplossingen voor efficiënte bediening
De Harmony-reeks van Schneider Electric biedt een grote verscheidenheid aan componenten om te bedienen en signaleren. Het assortiment bestaat onder andere uit drukknoppen, drukknopkasten, noodstopvoorzieningen en signaleringselementen.
Harmony biedt een eenvoudige installatie, flexibiliteit en robuustheid voor alle omgevingen. Creëer een duurzaam en robuust bedieningspaneel met efficiënte oplossingen voor machines, vrachtwagens, schepen of andere toepassingen.
Voordelen en eigenschappen
- Complete drukknopkast van Harmony, geschikt voor directe installatie en gebruik
- De zeer robuuste behuizing (tot IP69K) is bestand tegen schokken, stof, water, corrosie en trillingen
- Voorzien van twee drukknoppen. De samenstelling van de contacten is 1NC + 1NO
- Voeg op een eenvoudige wijze bedieningsfuncties toe aan machines, hefsystemen, garagedeuren en voertuigen

UPS noodstroom: Voorkom dataverlies of schade aan apparatuur
Nieuw in de webshop van Schneider Electric: UPS noodstroomvoedingen. De beste oplossing om dataverlies of schade aan apparatuur te voorkomen.

De trends in schakelmateriaal van 2022
De nieuwe collectie schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de woontrends van 2022: retro met een twist, ronde en organische vormen, olijftakjes, heldere luchten, sustainable statements en het thuiskantoor 2.0.

Hoe design en gebruiksgemak samenkomen bij de producten van Schneider Electric
Benieuwd naar hoe design en gebruiksgemak samenkomen bij de producten van Schneider Electric? Lees het in deze blog!
SKU | XALD215 |
---|---|
EAN Code | 3389110114287 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 7.5 cm |
Gewicht | 233.0 gram |
Breedte | 101.0 cm |
Diepte | 112.0 cm |
Merk | Schneider Electric |
Kleur | Groen/Rood |
Product serie | Harmony |
Alle specificaties |