Dubbele Wip - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M

SKU
MEG3400-0403
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 8,62 € 7,12 excl. BTW Incl. BTW
109 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Vervaardigd uit gerecycled kunststof
  • Uitgevoerd in stijlvol matzwart
  • Strak design met een moderne uitstraling
  • Circulair: van visnet tot schakelmateriaal
Vaak samen gekocht

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Deze dubbele wip uit de serie Systeem M is gemaakt van gerecycled plastic uit de oceaan. Het behoort tot de Merten Ocean Plastic serie, die volledig is vervaardigd uit hergebruikte kunststoffen. Het is uitgevoerd in de de kleur zwart en is voorzien van een matte afwerking. Gebruik de dubbele wip in combinatie met een serieschakelaar (MTN3115-0000) om twee lichtpunten vanaf één plaats te schakelen.

De dubbele wip kan ook worden gebruikt met een wissel/wisselschakelaar (MTN3126-0000) om twee lichtpunten vanaf twee plekken te schakelen. Of gebruik een dubbele impulsdrukker (MTN3155-0000) voor het bedienen van verlichting of apparatuur die schakelt op basis van een puls. De buitenafmetingen van de centraalplaat zijn 55 x 55 mm. Het inzetstuk is te combineren met alle afdekramen van Systeem M.

Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal

Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.

Voordelen en eigenschappen

  • Duurzaam alternatief gemaakt van gerecycled kunststof, uitgevoerd in stijlvol matzwart
  • Ideaal voor het in- en uitschakelen van twee lichtpunten in je woning vanuit één inbouwdoos
  • Gebruik de serieschakelaar voor het aansturen van twee lichtpunten vanuit één plaats in je woning
  • Wil je vanuit meerdere plaatsen twee lichtpunten aansturen? Gebruik dan de wissel/wisselschakelaar
  • Ook te combineren met een dubbele impulsdrukker die alleen en signaal doorgeeft wanneer de knop wordt ingedrukt

Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?

Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Meer Lezen
blog-image
De trends in schakelmateriaal van 2021

Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 4042811232085
Samenstelling Product
Lengte 5.5 cm
Breedte 5.5 cm
Hoogte 2.5 cm
Gewicht 23.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Systeem M
Product soort Tweedelige wip
Alle specificaties