Dubbele Wip voor Jaloezieschakelaar - Antraciet - Systeem M

SKU
MTN435514
Kleur - Antraciet
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 10,94 € 9,04 excl. BTW Incl. BTW
10 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Bedien je zonwering snel en eenvoudig
  • Met slechts één druk op de knop
  • Geschikt voor rolluiken, jaloezieën en meer
  • Combineren met M-Smart, M-Pure en Atelier M
Vaak samen gekocht

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Deze dubbele wip uit de serie Systeem M kun je gebruiken voor het elektrisch bedienen van jaloezieën, rolluiken of andere zonwering. Dit bedieningselement kan worden gebruikt in combinatie met de jaloezieschakelaar (MTN3715-0000) of de jaloezie impulsdrukker (MTN3755-0000). Deze dubbele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur antraciet.

Kies uit een van deze sokkels

Systeem M: Inzetstukken voor Atelier M, M-Pure en M-Smart afdekramen

Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken. Deze kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Dankzij de grote verscheidenheid aan passende afdekramen creëer je eenvoudig de mooiste sets schakelmateriaal die passen bij jouw interieur!

Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het kleinere inzetstuk van 55 x 55 mm. Daardoor worden de afdekramen mooi geaccentueerd om het inzetstuk heen. Systeem M inzetstukken zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. De producten zijn eenvoudig te installeren en zorgen ervoor dat je woning comfortabeler, veiliger en een stukje mooier wordt.

Voordelen en eigenschappen

  • Deze dubbele wip is ideaal voor het bedienen van elektrische zonwering, waaronder rolluiken en jaloezieën
  • Te combineren met een jaloezieschakelaar voor in- en uitschakeling van de motor
  • Ook te combineren met een impulsdrukker. Geeft alleen een puls als je de knop indrukt
  • De dubbele wip is voorzien van twee knoppen voor omhoog en omlaag, gemarkeerd met pijlen
  • Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren

Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
Dit zijn de drie beste jaloezieschakelaars voor elektrische zonwering

Ga voor optimale zonwering in en rondom het huis. Lees hier meer over de de drie beste jaloezieschakelaars voor elektrische zonwering.

Meer Lezen
blog-image
Hoe ontwerp je een slim huis dat klaar is voor de toekomst?

Hoe ziet een slimme woning eruit die klaar is voor de toekomst? Lees het antwoord op deze en andere vragen in de blog!

Meer Lezen
Specificatie
SKU MTN435514
EAN Code 3606485004488
Samenstelling Product
Hoogte 5.5 cm
Breedte 5.5 cm
Diepte 2.5 cm
Gewicht 23.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Systeem M
Alle specificaties