Dubbele Wip voor Jaloezieschakelaar - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M

SKU
MEG3855-0403
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 11,17 € 9,23 excl. BTW Incl. BTW
8 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Vervaardigd uit gerecycled kunststof
  • Uitgevoerd in stijlvol matzwart
  • Strak design met een moderne uitstraling
  • Circulair: van visnet tot schakelmateriaal
Vaak samen gekocht

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Deze dubbele wip uit de serie Systeem M is gemaakt van gerecycled plastic uit de oceaan. Het behoort tot de Merten Ocean Plastic serie, die volledig is vervaardigd uit hergebruikte kunststoffen. Het is uitgevoerd in de de kleur zwart en is voorzien van een matte afwerking.

Deze dubbele wip kun je gebruiken voor het elektrisch bedienen van jaloezieën, rolluiken of andere zonwering. Dit bedieningselement kan worden gebruikt in combinatie met de jaloezieschakelaar (MTN3715-0000) of de jaloezie impulsdrukker (MTN3755-0000). De buitenafmetingen van de centraalplaat zijn 55 x 55 mm. Het inzetstuk is te combineren met alle afdekramen van Systeem M.

Kies uit een van deze sokkels

Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal

Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.

Voordelen en eigenschappen

  • Duurzaam alternatief gemaakt van gerecycled kunststof, uitgevoerd in stijlvol matzwart
  • Deze dubbele wip is ideaal voor het bedienen van elektrische zonwering, waaronder rolluiken en jaloezieën
  • Te combineren met een jaloezieschakelaar voor in- en uitschakeling van de motor
  • Ook te combineren met een impulsdrukker. Geeft alleen een puls als je de knop indrukt
  • De dubbele wip is voorzien van twee knoppen voor omhoog en omlaag, gemarkeerd met pijlen

Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Welk schakelmateriaal past bij mij?

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Meer Lezen
blog-image
Dit zijn de drie beste jaloezieschakelaars voor elektrische zonwering

Ga voor optimale zonwering in en rondom het huis. Lees hier meer over de de drie beste jaloezieschakelaars voor elektrische zonwering.

Meer Lezen
blog-image
Hoe ontwerp je een slim huis dat klaar is voor de toekomst?

Hoe ziet een slimme woning eruit die klaar is voor de toekomst? Lees het antwoord op deze en andere vragen in de blog!

Meer Lezen
Specificatie
SKU MEG3855-0403
EAN Code 4042811232108
Samenstelling Product
Hoogte 5.5 cm
Breedte 5.5 cm
Diepte 2.5 cm
Gewicht 23.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Systeem M
Alle specificaties