Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Dubbele Wip voor Jaloezieschakelaar - Polarwit - Systeem M
- Bedien je zonwering snel en eenvoudig
- Met slechts één druk op de knop
- Geschikt voor rolluiken, jaloezieën en meer
- Combineren met M-Smart, M-Pure en Atelier M
- Bedien zonwering in een handomdraai
- Universele QuickFlex sokkel van Merten
- Ideaal voor screens, jaloezieën, rolluiken en lamellen
- Combineren met Systeem M en Systeem Design
- Schakelaar werkt op basis van een puls
- Bedien zonwering eenvoudig en snel
- Ideaal voor screens, jaloezieën, rolluiken en lamellen
- Combineren met Systeem M en Systeem Design
- Polarwit: Zacht en warm wit
- Strak design voor een moderne uitstraling
- Horizontaal en verticaal te monteren
- Combineren met Systeem M inzetstukken
- Polarwit: Zacht en warm wit
- Tijdloos en functioneel design
- Combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren
- Polarwit: Zacht en warm wit
- Afgerond design voor een klassieke look
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit twee tinten glanzend wit
Productomschrijving
Deze dubbele wip uit de serie Systeem M kun je gebruiken voor het elektrisch bedienen van jaloezieën, rolluiken of andere zonwering. Dit bedieningselement kan worden gebruikt in combinatie met de jaloezieschakelaar (MTN3715-0000) of de jaloezie impulsdrukker (MTN3755-0000). Deze dubbele wip is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur polarwit.
Kies uit een van deze sokkels
Systeem M: Inzetstukken voor Atelier M, M-Pure en M-Smart afdekramen
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken. Deze kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Dankzij de grote verscheidenheid aan passende afdekramen creëer je eenvoudig de mooiste sets schakelmateriaal die passen bij jouw interieur!
Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het kleinere inzetstuk van 55 x 55 mm. Daardoor worden de afdekramen mooi geaccentueerd om het inzetstuk heen. Systeem M inzetstukken zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. De producten zijn eenvoudig te installeren en zorgen ervoor dat je woning comfortabeler, veiliger en een stukje mooier wordt.
Voordelen en eigenschappen
- Deze dubbele wip is ideaal voor het bedienen van elektrische zonwering, waaronder rolluiken en jaloezieën
- Te combineren met een jaloezieschakelaar voor in- en uitschakeling van de motor
- Ook te combineren met een impulsdrukker. Geeft alleen een puls als je de knop indrukt
- De dubbele wip is voorzien van twee knoppen voor omhoog en omlaag, gemarkeerd met pijlen
- Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren
Let op: Dit is alleen het inzetstuk. Kies een passende sokkel uit de gerelateerde producten om een compleet product te maken.
Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?
Dit zijn de drie beste jaloezieschakelaars voor elektrische zonwering
Ga voor optimale zonwering in en rondom het huis. Lees hier meer over de de drie beste jaloezieschakelaars voor elektrische zonwering.
Hoe ontwerp je een slim huis dat klaar is voor de toekomst?
Hoe ziet een slimme woning eruit die klaar is voor de toekomst? Lees het antwoord op deze en andere vragen in de blog!
SKU | MTN432419 |
---|---|
EAN Code | 3606485094700 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 5.5 cm |
Breedte | 5.5 cm |
Diepte | 2.5 cm |
Gewicht | 23.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Systeem M |
Alle specificaties |