Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Dynamic Load Controller 1-fase - EVlink Home
- Load controller beheert piekstromen
- Geschikt voor 1-fase netwerken
- Past real time het vermogen voor het laadstation aan
- Eenvoudig lokaal status uit te lezen
- 7,4kW laadvermogen, 32A aansluiting
- Bestemd voor 1-fase netwerken
- Inclusief vaste Type 2 laadkabel van 5 meter
- Handige en veilige wallbox zonder abonnement
- 7,4kW laadvermogen, 32A aansluiting
- Bestemd voor 1-fase netwerken
- Type 2 contactdoos voor gebruik met losse kabel
- Handige en veilige wallbox zonder abonnement
- Aardlekautomaat voor EV beveiliging
- Geschikt voor 1-fase 32A laadpalen
- Veilig werken en duidelijke statusindicatie
- Dankzij C-karakteristiek perfect voor EV-toepassingen
- 3,7kW laadvermogen, 16A aansluiting
- Bestemd voor 1-fase netwerken
- Inclusief vaste Type 2 laadkabel van 5 meter
- Handige en veilige wallbox zonder abonnement
- 3,7kW laadvermogen, 16A aansluiting
- Bestemd voor 1-fase netwerken
- Type 2 contactdoos voor gebruik met losse kabel
- Handige en veilige wallbox zonder abonnement
- Aardlekautomaat voor EV beveiliging
- Geschikt voor 1-fase 16A laadpalen
- Veilig werken en duidelijke statusindicatie
- Dankzij C-karakteristiek perfect voor EV-toepassingen
Productomschrijving
Dit EVlink Home accessoire is een dynamic load controller (piek-controller) die gebruikt wordt als anti-tripping systeem als aanvulling op het laadstation. Deze load controller kan worden gebruikt in een 1-fase netwerk. De load controller maakt het mogelijk om in real time het maximale vermogen dat aan het opladen van het elektrische voertuig wordt toegewezen, aan te passen aan het verbruik van de overige verbruikers in huis.
Deze beveiliging wordt door de installateur ingesteld door 6 maximaal toegestane stromen te kiezen tussen 16A en 50A. De load controller wordt binnenshuis geïnstalleerd op een DIN-rail van 35 mm, en kan daarom in de reguliere groepenkast worden geplaatst. Hij communiceert met het laadstation door middel van het Power Line Communication-systeem, dat gegevens overbrengt op dezelfde geleider als de wisselstroom.
Het apparaat is lokaal uit te lezen aan de hand van led-indicatielampjes. Een rood oplichtend lampje in geval van standaardindicatie en een groene lampje in geval van controleproces. Een andere groene lampje geeft aan wanneer het apparaat communiceert met het EVlink Home laadstation. De kleur is van de load controller is wit en de behuizing is vervaardigd uit kunststof.
Deze dynamic load controller kan worden toegepast in combinatie met alle 1-fase laadstations van EVlink Home.
- EVH4S03N2
- EVH4S03NC
- EVH4S07N2
- EVH4S07NC
Deze componenten heb je nodig in je groepenkast
Nog in te vullen
EVlink Home: Eenvoudig thuis je elektrische auto opladen
De EVlink Home wallbox van Schneider Electric is perfect voor thuisgebruik. Je kiest voor de betrouwbare kwaliteit van Schneider Electric. Door de verschillende laadoplossingen is er altjd een laadpaal die past bij jouw behoeften. Met EVlink Home haal je kracht, snelheid en betrouwbaarheid in huis als het aankomt op het opladen van je elektrische auto. Het slanke en stijlvolle design maakt het gemakkelijk om bij elke keer opladen geld, tijd en energie te besparen. Kies aanvullend voor een dynamic load controller om piekstromen te beheren.
Voordelen en eigenschappen
- Slimme dynamic load controller om de piekstromen in het elektrische systeem te beheren
- Te gebruiken met de 1-fase laadstations van EVlink Home
- Real time en volledig automatisch het vermogen van het laadstation aanpassen aan andere stroomverbruikers in huis
- Aan de hand van indicatielampjes zie je eenvoudig de status van de load controller
- De load controller wordt gemonteerd op de DIN-rail in de groepenkast
De zeven grootste voordelen van een laadpaal aan huis
Met een laadpaal op eigen grond geniet je van de talloze voordelen die dit met zich meebrengt. Ontdek de zeven grootste voordelen van een laadstation aan huis.
EVlink Home elektrische laadpaal aansluiten in 15 stappen
Het installeren van een laadpaal kan een erg lastig project zijn. Met dit handige stappenplan installeer je zelf de EVlink home elektrische laadpaal. Ontdek het stappenplan hier.
Laadpaal thuis: Dit moet je aanpassen in je groepenkast
Een laadpaal thuis installeren vereist altijd aanpassingen in je groepenkast. Ontdek wat er in jouw groepenkast moet worden aangepast.
SKU | EVA1HPC1 |
---|---|
EAN Code | 3606482107366 |
Hoogte | 9.3 cm |
Breedte | 7.2 cm |
Diepte | 6.9 cm |
Gewicht | 196.0 gram |
Merk | Schneider Electric |
Kleur | Wit |
Product serie | EVlink Home |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |