Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
E14 LED Lamp 250V - Modulair - Mureva Styl
- Spatwaterdicht, stofdicht en schokproof
- Modulair: Stel jouw ideale set samen
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)

- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Handlamp met efficiënte 2W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden

- Spatwater, stof en schokproof
- Gratis verzending boven € 20,-
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Voorzien van 40 meter kabel
- IP44 bescherming en HO7 RNF 3G1.5 kabel
- Automatische uitschakeling bij thermische overbelasting
- Ideaal voor professioneel gebruik

- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Perfecte schijnwerper voor in de tuin
- Lichtopbrengst: 5.000 lumen
- Zeer efficiënte led-verlichting
- Kleurtemperatuur: 4.000K
Productomschrijving
Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is een E14 LED lamp (250V). Deze LED lamp kan worden gebruikt met de rode lens (MUR34526). Dit product kan zowel in een inbouwbehuizing als in een opbouwbehuizing worden gemonteerd.
Mureva Styl: Modulair design schakelmateriaal voor buiten
Een elegante en solide serie modulair schakelmateriaal die is ontworpen voor buitengebruik. De serie is te herkennen aan een robuust ontwerp met een stijlvol design. Uniek aan Mureva Styl is dat het volledig modulair is, en dus naar eigen wens is samen te stellen. Dit assortiment modulaire producten bevat ook inbouwbehuizingen, voor het keurig wegwerken van het schakelmateriaal in de muur. De producten zijn bestand tegen water en stof (IP55), oplosmiddelen en mechanische belasting (IK08). Ideaal voor toepassing in en rond de tuin of op elektrisch kwetsbare ruimtes als keukens, badkamers, sportruimtes, werkplaatsen en overkappingen.
Gemakkelijk installeren met Mureva kabeldozen
Met de handige Mureva kabeldozen installeer je gemakkelijk schakelmateriaal voor opbouw- en buitenmontage op de muur of aan het plafond. Deze veelzijdige lasdozen zijn leverbaar in diverse vormen en je kunt zelf kiezen voor het gewenste aantal invoeropeningen. Ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast.
Voordelen en eigenschappen
- LED-lamp geschikt als verlichtingsbron voor de rode lens van Mureva Styl (MUR34526)
- Ideaal voor de indicatie van obstakels langs een oprit of doorgaande weg
- De rode lens is een perfect herkenningspunt op donkere of onoverzichtelijke plaatsen
- De LED-module is energiezuinig en heeft een lange levensduur
Onderdeel van het modulaire gamma van Mureva Styl
Mureva Styl buiten aanleggen? Bekijk de video!

Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten
Waar moet je op letten bij het uitkiezen en aanleggen van buitenstopcontacten? Met deze 5 tips maak je de beste keuze voor jouw tuin!

Hoe moet ik zelf een buitenstopcontact aansluiten?
Het aanleggen van buitenstopcontacten werkt net even anders dan het monteren van stopcontacten binnen. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je buitenstopcontacten plaatst.

Mureva Styl: De mooiste buitenstopcontacten en schakelaars
De stijlvolle reeks buitenschakelmateriaal van Mureva Styl is uitgebreid met een groot aantal modulaire componenten. Ontdek alle voordelen!
EAN Code | 3606480790119 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 3.0 cm |
Breedte | 3.0 cm |
Hoogte | 1.0 cm |
Gewicht | 16.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Mureva Styl |
Product soort | Controlelampje |
Alle specificaties |