Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Easy-UPS BVS 500VA Noodstroomvoeding AVR Schuko 230V

- Ideaal voor PC, TV en Game consoles
- Geschikt voor thuisgebruik
- Ingebouwde accu

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Handlamp met efficiënte 3W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Productomschrijving
Easy UPS: Zekerheid met noodstroom voor thuis
De Easy UPS van Schneider Electric is een betrouwbare noodstroomvoorziening voor een maximum van vier aangesloten apparaten. De ingebouwde accu van 300W (500VA) zorgt ervoor dat aangesloten apparaten, zoals een NAS, router, modem, of mediabox blijven werken als de stroom uitvalt. Hiermee wordt downtime en het risico op schade aan kostbare apparatuur voorkomen. Ook weet je zeker dat je geen data verliest bij stroomuitval.
Voorzien van automatische spanningsregeling (AVR)
Daarnaast is deze veilige Schneider Electric UPS voorzien van een automatische spanningsregeling (AVR). Dit verhoogt of verlaagt de spanning wanneer deze daalt of piekt, bijvoorbeeld wanneer er piekspanning ontstaat als gevolg van blikseminslag. Hierdoor blijft de apparatuur die op de UPS is aangesloten werken tijdens laag- en hoogspanningscondities.
Uiteraard met behoud van de batterij in het geval van een stroomstoring. De Easy UPS schakelt automatisch over op accuvoeding als het ingangsspanningsniveau te laag/hoog wordt. Dit gebeurt als de automatische spanningsregeling de pieken en dalingen niet meer kan compenseren, of als de AC-stroom vervormd is.
Vier geaarde stopcontacten
Hij is voorzien van vier geaarde stopcontacten die onder een hoek van 45° zijn ingebouwd. Daardoor bieden ze ook plek aan stekkers van apparaten met een grote, platte transformator. De Easy UPS is voorzien van twee inkepingen aan de achterzijde waardoor hij met schroeven eenvoudig op de muur te bevestigen is. De Easy UPS is daarmee een geschikte noodstroomvoorziening voor in de meterkast. Maar ook op de studeerkamer, werkkamer, thuisstudio of in een klein kantoor kan de UPS worden toegepast.
Verwachte runtime bij stroomuitval
- 5 minuten bij een vermogen van 120W
- 3 minuten bij een vermogen van 180W
- 0.5 minuten bij een vermogen van 240W
Elektrische specificaties
De Easy UPS wordt met een reguliere Schuko stekker aangesloten in het stopcontact en heeft een kabellengte van 1.5m. De ingangsspanning bedraagt 170-280V AC. Deze noodstroomvoorziening is voorzien van een onderhoudsvrije 12V loodzuur-accu met een capaciteit van 4.5Ah. De oplaadtijd van deze accu bedraagt 8 uur. De afmetingen van de Easy UPS bedragen 9.25 (H) x 30.5 (B) x 16.05 (D) cm. Het gewicht bedraagt 3.9 kg.
Levensduur en garantie
De verwachte levensduur van de accu in de noodstroomvoorziening is ongeveer 5 jaar. Omgevingsfactoren zoals hoge temperaturen of een slechte kwaliteit netspanning kunnen de levensduur beïnvloeden. De garantie op dit product bedraagt 2 jaar.
Voordelen en eigenschappen
- Voorzien van vier geaarde stopcontacten met een brede stopcontactafstand, voor het aansluiten van volumineuze transformatoren
- Deze krachtige noodstroomvoorziening met compacte afmetingen laat zich eenvoudig monteren
- Intelligent opladen van de accu, zelfs als de UPS is uitgeschakeld
- Uitgerust met een innovatieve koudstartfunctie, waarmee de Easy UPS te herstarten is, zelfs als er geen stroom beschikbaar is
- Plug en play: Steek de stekker van de noodstroomvoeding in het stopcontact en hij werkt direct
- Voorzien van een zelfdiagnostische batterij met diverse alarmen om de gebruiker op de hoogte te stellen van de batterijconditie
- Standaard twee jaar garantie en een verwachte levensduur van vijf jaar

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.

Mureva breedstralers: Verander de nacht in de dag
Mureva breedstralers: Een flexibele, stijlvolle en efficiënte schijnwerper voor verlichting van de tuin, bedrijfspand of openbare ruimte.

UPS noodstroom: Voorkom dataverlies of schade aan apparatuur
Nieuw in de webshop van Schneider Electric: UPS noodstroomvoedingen. De beste oplossing om dataverlies of schade aan apparatuur te voorkomen.
EAN Code | 0731304338444 |
---|---|
Lengte | 30.5 cm |
Gewicht | 3,900.0 gram |
Breedte | 16.0 cm |
Hoogte | 9.3 cm |
Merk | Schneider Electric |
Kleur | Antraciet |
Product serie | Easy UPS |
Materiaal | Kunststof |
Product Datasheet | Bekijk |
Alle specificaties |
Belasting in Watt, accuduur in Minuten:
10W = 150 Min
40W = 65 Min
80W = 32 Min
120W = 17 Min
180W = 10 Min
240W = 2.5 Min